(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector y terminal RCA【5 piezas por paquete】

Conector y terminal RCA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector y terminal RCA
  • Conector y terminal RCA
  • Conector y terminal RCA
  • Conector y terminal RCA
  • Descuento por volumen

Conector RCA, ampliamente utilizado para máquinas de video y juegos, etc.

  • Soldadura
  • Niquelado
  • Inserción

● Un conector con un contacto de 3,2 mm de diámetro utilizado ampliamente en equipos de audio y video.


· El audio estéreo generalmente está codificado por colores, de modo que el rojo está a la derecha, el blanco a la izquierda, el negro es un sonido monoaural y el amarillo es para video.
· No hay impedancia en los conectores RCA.

(i)Advertencia

Especificaciones

RCA Plug & Jack:Related Image

1 paqueteSet de 5 piezas

ModeloTipoColorPeso (g) / pieza
MR-568M-W-5PEnchufeBlanco2.7
MR-568M-Y-5PAmarillo2.7
MR-568M-R-5PRojo2.7
MR-568M-B-5PNegro2.7
MR-569M-W-5PRelé
Enchufe
Blanco2.0
MR-569M-Y-5PAmarillo2.0
MR-569M-R-5PRojo2.0
MR-569M-B-5PNegro2.0
MR-599-W-5PPanel
Montar
Blanco2.5
MR-599-Y-5PAmarillo2.5
MR-599-R-5PRojo2.5
MR-599-B-5PNegro2.5

Más información

RCA Plug & Jack: imagen relacionada

Especificaciones

ArtículoContenido
Tensión nominal12 VDC
Corriente nominal1A
Tamaño de cableado eléctrico compatibleHasta ø4.8 mm o AWG20
Temperatura de resistencia al calor-20°C ~ +70°C


[M] Material / Acabado
ArtículoMaterialAcabado
ContactoLatónNiquelado
CuerpoConector machoResina C ABS
Conector de reléResina C ABS
Montaje en panelPolicarbonato

Número de Parte
MR-569M-B-5P
MR-569M-W-5P
MR-569M-Y-5P
MR-599-B-5P
MR-599-R-5P
MR-599-W-5P
MR-599-Y-5P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación AColor de la cubierta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cable a cableJack (hembra)Negro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cable a cableJack (hembra)Blanco

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cable a cableJack (hembra)Amarillo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Montaje de cable a panelBulk Jack (hembra)Negro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Montaje de cable a panelBulk Jack (hembra)Rojo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Montaje de cable a panelBulk Jack (hembra)Blanco

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Montaje de cable a panelBulk Jack (hembra)Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales P / Q / R P Q R RCA
Pin / contacto aplicable Hembra (jack) Numero de nucleos 1 Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 12 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de cableado Conexión de cable recto