(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de conexión - coaxial, extremos múltiples

Adaptadores de conexión - coaxial, extremos múltiples

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adaptador para prolongar mazos coaxiales del mismo tipo.


● Conectores que transmiten el mismo modelo de conector.

(i)Advertencia

Especificaciones

Adaptador de relé (para conectores del mismo modelo): imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Tipo Método de montaje Forma Tipo 1) Tensión nominal Voltaje pico Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Banda de frecuencia VSWR Resistencia Peso
AC V VAC / Min MΩ o más / 500 V DC DC1V/1A GHz
(DC ~)
o menos Ω g
050-1440 YU BNC Relé Recto P-P 500 1500 1000 3 mΩ 4 1.2 / 0.1 a 1 GHz 50 18
MF70B8-NS5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 1.25 / 0.1 a 4 GHz 50 16
BNC-SA-JJ YU J-J 500 1000 1000 3 mΩ 4 1.1 / 0.1 a 2 GHz 50 20
MF70G8-NS5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 1.5 / 0.1 a 4 GHz 50 11
BNC-TA-JJJ YU T-Branch J-J-J 500 1500 1000 3 mΩ 2 No medido 50 12.2
MF70H8-NT5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 2.3 / 0.1 a 4 GHz 50 15
BNC-TA-JPJ YU J-P-J 500 1500 1000 3 mΩ 4 No medido 50 18.1
MF70K8-NT5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 2.3 / 0.1 a 4 GHz 50 20
050-1480 YU Ángulo P-J 500 1500 1000 3 mΩ 4 1.2 / 0.1 a 2 GHz 50 15.3
MF70E8-NR5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 1.25 / 0.1 a 4 GHz 50 21
MF70E8-NS5 De ultramar Recto 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 1.25 / 0.1 a 4 GHz 50 14
RCA-A-JJ TE RCA J-J 30 500 100 20 mΩ No regulado No medido Discordancia 6
088-6050 YU SMA P-P 330 1000 5000 3 mΩ 12.4 1.2 / 0.1 a 12.4 GHz 50 5
MF78B8-NS5 De ultramar 120 700 5000 3 mΩ 18 1.3 / 0.1 a 18 GHz 50 4
088-6040 YU J-J 330 1000 5000 3 mΩ 12.4 1.05+0.01F
/0.1 a 12.4 GHz
50 2.3
MF78G8-NS5 De ultramar 120 700 5000 6 mΩ 18 1.3 / 0.1 a 18 GHz 50 3
088-7050 YU Ángulo P-J 330 1000 5000 3 mΩ 12.4 1.2 / 0.1 a 12.4 GHz 50 5
MF78E8-NR5 De ultramar 120 700 5000 3 mΩ 18 1.6 / 0.1 a 18 GHz 50 6
MF78E8-NS5 De ultramar Recto 120 700 5000 3 mΩ 18 1.3 / 0.1 a 18 GHz 50 5
TMA9045-A TA 500 1000 5000 4 mΩ 18 1,15 / 0,1 a 18 GHz 50 6
MF73B8-NS5 De ultramar N P-P 350 1000 5000 3 mΩ 11 1.35 / 0.1 a 11 GHz 50 49
MF73B8-NR5 De ultramar Ángulo 350 1000 5000 3 mΩ 11 1.3 / 0.1 a 11 GHz 50 74
MF73G8-NS5 De ultramar Recto J-J 350 1000 5000 3 mΩ 11 1.3 / 0.1 a 11 GHz 50 44
MF73E8-NR5 De ultramar Ángulo P-J 350 1000 5000 3 mΩ 11 1.4 / 0.1 a 11 GHz 50 70
MF73G8-NR5 De ultramar J-J 350 1000 1000 3 mΩ 11 1,45 / 0,1 a 11 GHz 50 66
N-TA-JPJ YU T-Branch J-P-J 500 1000 1000 3 mΩ 4 No medido Discordancia 83.5
BNC323-BA TA BNC Panel Recto J-BJ 500 1500 1000 3 mΩ 4 1.4 / 0.1 a 2 GHz 50 16
MF70G8-YS5 De ultramar 350 1000 5000 3 mΩ 4 1.3 / 0.1 a 4 GHz 50 11.5
BNC-BA-JJ YU 500 1000 1000 3 mΩ 4 1.2 / 0.1 a 2 GHz 50 22
MF70G8-AS5 De ultramar 350 1000 5000 1,5 mΩ 4 1.3 / 0.1 a 4 GHz 50 15
BNC-PA-JJ YU J-PJ 500 1000 1000 3 mΩ 4 1.2 / 0.1 a 2 GHz 50 13
MF78G8-CS5 De ultramar SMA J-BJ 120 1000 5000 6 mΩ 18 1.25 / 0.1 a 18 GHz 50 5
088-6060 YU J-PJ 330 1000 5000 4 mΩ 18 1.05+0.01F
/ 0.1 a 18 GHz
50 4
MF78G8-FS5 De ultramar 120 700 5000 6 mΩ 18 1.3 / 0.1 a 18 GHz 50 5
MF73G8-CS5 De ultramar N J-BJ 350 1000 5000 3 mΩ 11 1.4 / 0.1 a 11 GHz 50 48
F-PA-JJ YU F 150 500 5000 5 mΩ 3 1.3 / 0.3 a 3 GHz 75 7.3

(* 1) P: Enchufe, J: Jack, BJ: Jack a granel, PJ: Jack de panel (Ver detalles de la forma >> Haga clic aquí. )
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

Adaptador de relé (para conectores del mismo modelo): imagen relacionada
Adaptador de relé (para conectores del mismo modelo): imagen relacionada
Adaptador de relé (para conectores del mismo modelo): imagen relacionada

Número de Parte
050-1440
050-1480
088-6040
088-6050
088-6060
BNC323-BA
BNC-BA-JJ
BNC-PA-JJ
BNC-SA-JJ
BNC-TA-JJJ
BNC-TA-JPJ
F-PA-JJ
MF70B8-NS5
MF70E8-NR5
MF70E8-NS5
MF70G8-AS5
MF70G8-NS5
MF70G8-YS5
MF70H8-NT5
MF70K8-NT5
MF73B8-NR5
MF73B8-NS5
MF73E8-NR5
MF73G8-CS5
MF73G8-NR5
MF73G8-NS5
MF78B8-NS5
MF78E8-NR5
MF78E8-NS5
MF78G8-CS5
MF78G8-FS5
MF78G8-NS5
RCA-A-JJ
TMA9045-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector Modelo 1 Conector Modelo 2 Conector Modelo 3 AVoltaje permitido
(V)
Función protectora (resistencia ambiental) Resistencia
(Ω)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC PlugBNC Plug-Recto500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC PlugBNC Jack-Ángulo500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Jack SMAJack SMA-Recto330N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Enchufe SMAEnchufe SMA-Recto330N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Jack SMAJack de panel SMA-Recto330N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNC JackBNC Insulation Bulk Jack-Recto500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC Bulk Jack-Recto500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC Panel Jack-Recto500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC Jack-Recto500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC JackBNC JackCruz en T500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC PlugBNC JackCruz en T500N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-F JackF Bulk Jack-Recto150N/A75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNC PlugBNC Plug-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNC PlugBNC Jack-Ángulo350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNC PlugBNC Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BNC JackBNC Bulk Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BNC JackBNC Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC JackBNC JackCruz en T350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-BNC JackBNC PlugBNC JackCruz en T350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe NEnchufe N-Ángulo350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe NEnchufe N-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe NN Jack-Ángulo350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10N JackN Bulk Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10N JackN Jack-Ángulo350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10N JackN Jack-Recto350N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe SMAEnchufe SMA-Recto120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe SMAJack SMA-Ángulo120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe SMAJack SMA-Recto120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Jack SMAJack a granel de SMA-Recto120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Jack SMAJack de panel SMA-Recto120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Jack SMAJack SMA-Recto120N/A50
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Jack RCAJack RCA-Recto30N/ADiscordancia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Enchufe SMA para pruebaJack SMA-Recto---