(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMA Plug & Jack

SMA Plug & Jack

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector SMA de alto rendimiento/alta fiabilidad para microondas

  • MIL
  • IEC
  • Soldadura
  • Calafateo
  • Chapado en oro


● Conector ultracompacto de alto rendimiento utilizado para microondas.
● Con un amplio rango de frecuencia de uso, de 0 a 18 GHz.
● Tiene una excelente robustez y durabilidad ya que la carcasa del cuerpo está hecha de acero inoxidable.

·Utilice los cables aplicables para exhibir un rendimiento regulado.
·Para prensar, use las herramientas recomendadas.

[M] Material / Acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Acero inoxidable (088 - ****) Chapado en oro (088 - ****)
Latón (089 - ****) Niquelado (089 - ****)
Latón (MF78 ****) Chapado en oro (MF78 ****)
Aislante PTFE (Fluoropolímero)
Contacto pin Latón Plato de oro
Contacto de enchufe Cobre de berilio Plato de oro
Anillo de prensado (férula) Latón Chapado en oro (088 - ****)
Niquelado (089 - ****)
Junta tórica (junta) Goma de silicona
Tubo de contracción Poliolefina reticulada

(i)Advertencia

Especificaciones

SMA Plug & Jack: imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Tipo Forma Cable compatible Dibujo de esquema Impedancia Tensión nominal Voltaje pico Resistencia al contacto Banda de frecuencia VSWR Resistencia de aislamiento Peso
Ω AC V VAC / Min DC1V/1A GHz (DC ~) o menos MΩ o más / 500 V DC g
089~J503A~NI YU Enchufe

P RG~58AU A 50 330 1000 3 mΩ 12.4 1.15 + 0.03F/0.1 a 12.4 GHz 1000 3.5
MF78P1~NS501 De ultramar E 120 500 3 mΩ 12.4 1.4/0.1 a 12.4 GHz 5000 5
088~0040G YU RG~188AU A 330 1000 3 mΩ 12.4 1.2/0.1 a 4 GHz 1000 3.1
089~FZ01A~NI YU 1.5D~2V A 250 750 3 mΩ 12.4 1.2/0.1 a 3 GHz 5000 3
MF78P1~NS509 De ultramar RG~188AU / 1.5D~2V E 120 500 3 mΩ 12.4 1.3/0.1 a 12.4 GHz 5000 3
088~1021G YU LP RG~188AU B 250 750 3 mΩ 12.4 1.15 + 0.2F/0.1 a 3 GHz 5000 5
089~K604A~NI YU 1.5D~2V B 250 750 3 mΩ 12.4 1.2/0.1 a 3 GHz 1000 5.6
MF78P1~NR5 De ultramar RG~188AU / 1.5D~2V I 120 500 3 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 6
088~4021G YU Jack J RG~188AU C 250 750 3 mΩ 2 1.8/0.1 a 1 GHz 1000 3.8
MF78J1~NS509 De ultramar F 120 500 6 mΩ 12.4 1.3/0.1 a 12.4 GHz 5000 3
MF78J1~NS501 De ultramar RG~58AU F 120 500 6 mΩ 12.4 1.3/0.1 a 12.4 GHz 5000 4
MF78J1~ES5 De ultramar PJ RG~188AU / 1.5D~2V J 120 500 6 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 3
MF78J1~FS5 De ultramar J 120 500 6 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 4
088~5021G YU RG~188AU D 330 1000 3 mΩ 4 1.6/0.1 a 2 GHz 1000 4.8
MF78J1~BS501 De ultramar BJ RG~58AU H 120 500 6 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 6
MF78J1~BS509 De ultramar RG~188AU H 120 500 6 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 5
MF78J1~BR5 De ultramar LBJ RG~188AU / 1.5D~2V G 120 500 6 mΩ 12.4 1.5/0.1 a 12.4 GHz 5000 6

YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Tiempo de espera

Más información

SMA Plug & Jack: imagen relacionada

SMA Plug & Jack: imagen relacionada

Número de Parte
088-0040G
088-1021G
088-4021G
089-FZ01A-NI
089-J503A-NI
089-K604A-NI
MF78J1-BR5
MF78J1-BS501
MF78J1-BS509
MF78J1-ES5
MF78J1-FS5
MF78J1-NS501
MF78J1-NS509
MF78P1-NR5
MF78P1-NS501
MF78P1-NS509
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
Rango de frecuencia
(GHz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable330RectoRG-188AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable250ÁnguloRG-188AUConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (jack)Cable a cable250RectoRG-188AUConexión de cable rectoJack (hembra)-DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable250Recto1.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable330RectoRG-58AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable250Ángulo1.5D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable120Ángulo--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable en ánguloL modelo Bulk Jack (hembra)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel120Recto--RG-58AUConexión de cable rectoBulk Jack (hembra)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel120Recto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoBulk Jack (hembra)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel120Recto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoJack de panel (hembra)2DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel120Recto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoJack de panel (hembra)4DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable120Recto--RG-58AUConexión de cable rectoJack (hembra)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable120Recto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoJack (hembra)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable120Ángulo--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable120Recto--RG-58AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable120Recto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 12.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S / T / U S T U SMA
Numero de nucleos 1 Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP N/A
Resistencia(Ω) 50 Otras normas (MIL)