(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de conector coaxial de alta frecuencia

Arnés de conector coaxial de alta frecuencia
  • Descuento por volumen

Arnés de conector SMA compatible con microondas

  • Alta frecuencia


● Cumple con MIL-C-39012
● Se utiliza cable flexible.
● La fase es estable.

PDF

Especificaciones

Arnés de conector coaxial de alta frecuencia: imagen relacionada

Más información

Arnés de conector coaxial de alta frecuencia: imagen relacionada
Arnés de conector coaxial de alta frecuencia: imagen relacionada

Fabricante: Yuetsu Seiki Co., Ltd. Ventas: Misumi

Número de modelo Características del producto Especificaciones del conector (enchufe) Especificación de cable
Frecuencia
Banda
Impedancia Nominal
Voltaje
Temperatura de operación
Distancia
VSWR
(máx.)
Usado
Conector
Cuerpo material /
Enchapado
Contacto
Material / Revestimiento
Número de modelo Tipo Saco
Material
Diámetro externo
(mm)
Doblado Mínimo
Radio (mm)
Longitud de onda
Índice de reducción
SMA18G-PP-QFXP 0 a 18 GHz 50 Ω 250V -20 ~
+80°C
1.25 SMA-P SUS /
Pasivado
Latón / oro 141QFLEXPLUS Flexible
Cable
PE 4.57 28 70.70%

* La tolerancia de longitud total es la misma que la longitud total, o menor o igual al 105% de la longitud total.

Número de Parte
SMA18G-PP-QFXP-0.5
SMA18G-PP-QFXP-0.25
SMA18G-PP-QFXP-1
SMA18G-PP-QFXP-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable Otros CN1 SMA CN2 SMA
Tipo Cable flexible