(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés de conector SMA / SMB Cable de uso general Ambos extremos rectos

Arnés de conector SMA / SMB Cable de uso general Ambos extremos rectos
  • Descuento por volumen

Arnés de uso general de SMA, conector SMB


● Para solicitar productos de diferentes longitudes, consulte la página del producto

PDF

Especificaciones

Arnés de conector SMA / SMB Cable de uso general Ambos extremos rectos: Imagen relacionada

Modelo CN1 CN2 Usado
Cable
Color Impedancia
SMA-PP1.5D
Enchufe recto SMA Enchufe recto SMA 1.5D2V Gris 50 Ω
SMB-PP1.5D Enchufe recto SMB Enchufe recto SMB

Más información

Arnés de conector SMA / SMB Cable de uso general Ambos extremos rectos: Imagen relacionada

Modelo Especificación del conector CN1 Especificación del conector CN2 Especificación de cable Arnés completo
Conector Usado Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Conector Usado Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Número de parte
( Producto equivalente a la página )
Tipo Impedancia Diámetro externo
(mm)
Saco
Material
Longitud de onda
Índice de reducción
Frecuencia
Banda
Tensión nominal
AC/V
Temperatura de operación
Distancia
SMA-PP1.5D Enchufe recto SMA Latón /
Níquel
Latón / chapado en oro Enchufe recto SMA Latón /
Níquel
Latón / chapado en oro 1.5D2V JIS
Normas
50 Ω 2.9 PVC 67% DC
~
2 GHz
480V -20 ~
+60°C
SMB-PP1.5D Enchufe recto SMB Berilio Cobre / Oro Enchufe recto SMB Berilio Cobre / Oro 250V

* La tolerancia de longitud total es la misma que la longitud total, o menor o igual al 105% de la longitud total.

Número de Parte
SMA-PP1.5D-0.3
SMA-PP1.5D-0.5
SMA-PP1.5D-1
SMA-PP1.5D-1.5
SMA-PP1.5D-2
SMA-PP1.5D-3
SMA-PP1.5D-5
SMB-PP1.5D-0.3
SMB-PP1.5D-0.5
SMB-PP1.5D-1
SMB-PP1.5D-1.5
SMB-PP1.5D-2
SMB-PP1.5D-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMASMA5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SMBSMB3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable 1.5D-2V Color del cable Gris Tipo Estándares JIS