(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo Flex con conector de un extremo

Tipo Flex con conector de un extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Arnés de conector BNC del cable de arrastre

  • Resistente a la flexión


● Cable conector BNC que cuenta con un
Cable flexible original MISUMI.
● Tiene dos tipos, incluidos RG58AU (50 Ω) y
3C2V (75 Ω).
● RG58AU (50 Ω) ha borrado la prueba de flexión
400,000 veces. ( Página de producto de la página de cable )

Conector >>453
Cable >>1671
Página de componente

PDF

Especificaciones

Tipo Flex con conector de un extremo: imagen relacionada

Número de modelo Tipo de cable
BNC-PRGR RG58AU (50 Ω)
BNC-P3CR 3C2V (75 Ω) (Nota 1)

Más información

Tipo Flex con conector de un extremo: imagen relacionada

Número de modelo Conector CN1 Especificación de cable Cable entero
Conector Usado Número de modelo del conector
( >> 453 )
Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Número de modelo
( Página del producto )
Tipo Impedancia Diámetro externo
(mm)
Saco
Material
Longitud de onda
Índice de reducción
Frecuencia
Banda
Tensión nominal
VAC
Temperatura de operación
Distancia
BNC-PRGR BNC
Enchufe recto
050-1391N Latón /
Níquel
Latón / chapado en oro NARG58R Norma MIL 50 Ω 4.95 PVC Haga clic aquí para más detalles
Página del producto
500V -10 ~ +60°C
BNC-P3CR 051-7501 NA3C2VR Estándares JIS 75 Ω 5.4

* La tolerancia de longitud total es la misma que la longitud total, o menor o igual al 105% de la longitud total.
(Nota 1) Se puede usar para 75 Ω cuando se usa a una frecuencia de 200 MHz o menos.

Número de Parte
BNC-P3CR-0.5
BNC-P3CR-1
BNC-P3CR-1.5
BNC-P3CR-2
BNC-P3CR-3
BNC-P3CR-5
BNC-P3CR-8
BNC-PRGR-0.5
BNC-PRGR-1
BNC-PRGR-1.5
BNC-PRGR-2
BNC-PRGR-3
BNC-PRGR-5
BNC-PRGR-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Norma MIL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable Otros CN1 BNC CN2 Otros
Color del cable Armada