(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular: enchufable, mini-DIN, adaptador de relé, receptáculo

Conector circular: enchufable, mini-DIN, adaptador de relé, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Marushin Wireless Electric. Mini conector DIN que es incluso más pequeño que un conector DIN normal.

  • Soldadura
  • Inserción
  • Plateado


● Se conecta a enchufes rectos.

Especificaciones

Mini DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
MJ3724Enchufe
(Hembra)
6.4
56.4
68.4
89.4

Más información

Mini DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image
Mini DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image
Número de Parte
MJ372-4
MJ372-5
MJ372-6
MJ372-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 30 0.2 ~ 0.05

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos (2 A o menos / 12 V CC)
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 50 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) Contacto Bronce fosforado Plateado
(2) aislante PC Negro
(3) Portacables Resina C ABS Negro
(4) carcasa de metal Latón Niquelado
(5) capucha del cuerpo PP Negro
(6) tuerca Hierro Unicromado
(7) Contacto de anillo Latón Estaño
(8) cuerpo P.B.T. Negro

Método de combinación

Mini DIN Connector

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales D / E / F D・E・F DIN / miniDIN
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros