(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular - DIN, enchufable, macho

Conector circular - DIN, enchufable, macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC
  • Soldadura
  • Niquelado
  • Inserción

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.

Especificaciones

DIN Connector Straight Plug (Plug-in Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
MP130-83Pin
(macho)
8.0
MP132-858.4
MP133-858.4
MP016-869.2
MP017-879.4
MP018-889.5

Más información

Conector DIN Enchufe recto (modelo enchufable): imagen relacionada
Conector DIN Enchufe recto (modelo enchufable): imagen relacionada

Número de Parte
MP016-8
MP018-8
MP130-8
MP132-8
MP133-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Ángulo de disposición de contacto
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 28 0.2 ~ 0.08

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Temperatura de operación -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) cuerpo Tipo de conector macho PE Negro
Tipo femenino AVAC Negro
(2) aislante Tipo de conector macho PBT Negro
Tipo femenino ABS Negro
Tipo de montaje en panel PBT Negro
(3) carcasa de metal Tipo de conector macho Acero Niquelado
Tipo femenino Bronce fosforado Niquelado
Tipo de montaje en panel Acero Niquelado
(4) Contacto Tipo de conector macho Latón Niquelado
Tipo femenino Latón Plateado
Tipo de montaje en panel Latón Estañado
(5) Terminal de tierra Tipo de conector macho Acero Niquelado
Tipo femenino PBW Plateado
Tipo de montaje en panel Bronce fosforado Estañado
(6) Protector de cable Tipo de conector macho PVC Negro
Tipo femenino PVC Negro

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales D / E / F D・E・F DIN / miniDIN
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros