(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie XS2 - Adaptador divisor en T

Conector circular serie XS2 - Adaptador divisor en T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por ORMON. Conector XS2 diseñado teniendo en cuenta el uso del sensor.

  • IP67
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Sensor
  • Chapado en oro

● Un conector compacto a prueba de agua modelo T-joint para sensores.
● Es posible realizar conexiones de agrupamiento, ramificación y conexión en cadena en el medio del cable.
● Tiene una propiedad a prueba de agua de clase IP67 y es adecuado para conectarse a un cable de sensor que está expuesto a ambientes severos.


·Los números de núcleo distintos de 4 núcleos no están en producción.
·El modelo actual es solo DC. AC no está en producción.

Especificaciones

XS2 T-joint Adapter:Related Image

ModeloTipoIdentificación de fuente de alimentaciónNúmero de núcleosPeso
g
XS2R-D422-1Paquete (hembra - macho - hembra)DC416.2
XS2R-D422-516.2
XS2R-D424-1Cadena de margaritas (hembra - hembra - macho)16.0

Más información

XS2 T-joint Adapter:Related Image
Número de Parte
XS2R-D422-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto Latón Chapado en oro con base de níquel (0.4 μm)
Parte del tornillo Latón Niquelado
Tapa Resina PBT UL94V-0, negro
Abrazadera de cable Resina de poliamida UL94V-0, blanco
Lock Spring Resina LCP
Buje impermeable Caucho
Cubierta Resina PBT UL94V-0, negro
Junta tórica Caucho
Tapa impermeable Latón Niquelado

Especificaciones

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal 3 A
Tensión nominal Para CC: 125 V CC, para CA: 250 V CA
Resistencia al contacto 40 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 500 V DC)
Voltaje pico 1.500 V CA, 1 minuto (corriente de fuga de 1 mA o menos)
Estructura protectora IP67 (IEC529)
Inserción y extracción Durabilidad 200 veces o más
Fuerza de fijación de la pieza de montaje Tensión: 98 N (10 kgf) / 15 s
Rotación: 0.98 N ・ m (10 kgf ・ cm) / 15 s
Fuerza de retención de cable 98 N (10 kgf) / 15 s
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +70°C

Tamaño de cable compatible

Método de cableado Diámetro externo acabado del cable Tamaño de AWG Área transversal del conductor
Método de tornillo ø5 mm a ø6 mm 24 ~ 18 0,18 mm2 a 0,75 mm2
Método de soldadura 24 ~ 20 0,18 mm2 a 0,5 mm2

Diagrama de disposición de contacto

Método de tratamiento del extremo del cable

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X V W X XS2
Pin / contacto aplicable Otros Numero de nucleos 4 Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Tipo Ensamblado
Método de separación Otros