(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie XS2 - resistente al agua, sensor, receptáculo

Conector circular serie XS2 - resistente al agua, sensor, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie XS2 - resistente al agua, sensor, receptáculo
  • Conector circular serie XS2 - resistente al agua, sensor, receptáculo
  • Descuento por volumen

Fabricado por ORMON. Hay 2 métodos de encuadernación disponibles: modelo de tornillo y modelo de soldadura.

  • IP67
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Sensor
  • Tipo tornillo
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Un conector compacto, modelo femenino, resistente al agua para sensores. Viene en modelos rectos y L.
● Hay 2 modelos de métodos de conexión, modelo de soldadura y modelo de tornillo, que no requieren una herramienta dedicada.
● Tiene una propiedad a prueba de agua de clase IP67 y es adecuado para conectarse a un cable de sensor que está expuesto a ambientes severos.
● La abrazadera del cable utiliza un método de apriete de goma y giro de la tapa, lo que garantiza que pueda sujetar el cable de manera estable.


·Para apretar la tapa, no utilizar herramientas tales como alicates, etc Para evitar daños, siempre apriete con la mano.
·Si el ajuste de la tapa es insuficiente, no se pueden mantener las propiedades de impermeabilización IP67. Apriete a aproximadamente 0.39 a 0.49 N · m (4 a 5 kgf · cm).

Especificaciones

XS2 Waterproof Female Connector (Screw Model) for Sensor:Related Image

ModeloTipo de formaMétodo de cableadoIdentificación de fuente de alimentaciónNúmero de núcleosTipoPeso
g
XS2C-D421RectoSoldaduraDC4Hembra13.1
XS2C-D422Tipo LDC13.6
XS2C-A421RectoAC13.1
XS2C-D4S1RectoTornilloDC17.6
XS2C-D4S2Tipo LDC17.9

Más información

XS2 Waterproof Female Connector (Screw Model) for Sensor:Related Image
Número de Parte
XS2C-A421
XS2C-D4S1
XS2C-D4S2
XS2C-D421
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250SoldaduraRecto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125AtornilladoRecto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125AtornilladoÁngulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125SoldaduraRecto

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto Latón Chapado en oro con base de níquel (0.4 μm)
Parte del tornillo Latón Niquelado
Tapa Resina PBT UL94V-0, negro
Abrazadera de cable Resina de poliamida UL94V-0, blanco
Lock Spring Resina LCP
Buje impermeable Caucho
Cubierta Resina PBT UL94V-0, negro
Junta tórica Caucho
Tapa impermeable Latón Niquelado

Especificaciones

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal 3 A
Tensión nominal Para CC: 125 V CC, para CA: 250 V CA
Resistencia al contacto 40 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 500 V DC)
Voltaje pico 1.500 V CA, 1 minuto (corriente de fuga de 1 mA o menos)
Estructura protectora IP67 (IEC529)
Inserción y extracción Durabilidad 200 veces o más
Fuerza de fijación de la pieza de montaje Tensión: 98 N (10 kgf) / 15 s
Rotación: 0.98 N ・ m (10 kgf ・ cm) / 15 s
Fuerza de retención de cable 98 N (10 kgf) / 15 s
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +70°C

Tamaño de cable compatible

Método de cableado Diámetro externo acabado del cable Tamaño de AWG Área transversal del conductor
Método de tornillo ø5 mm a ø6 mm 24 ~ 18 0,18 mm2 a 0,75 mm2
Método de soldadura 24 ~ 20 0,18 mm2 a 0,5 mm2

Diagrama de disposición de contacto

Método de tratamiento del extremo del cable

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X V W X XS2
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Numero de nucleos 4 Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 3 Clasificación del IP Método de separación Otros