(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa a prueba de polvo HR10

Tapa a prueba de polvo HR10

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación de cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la superficie de montaje cuando se monta en un receptáculo de montaje de panel no utilizado.

· No tiene funcionalidad impermeable.

(i)Advertencia

Especificaciones

HR10 Dust-proof Cap:Related Image

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
HR10-7R-C4,60.3
HR10-10R-C10,120.6

Más información

HR10 Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
HR10-10R-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos
Tensión nominal 14 núcleos: 150 V CA / 200 V CC, Otros: 100 V CA / 140 V CC
Voltaje pico 300 V CA o menos (500 V CA o menos para 4 núcleos) / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 100 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos / 1 ADC
Tamaño de cable compatible AWG26 o inferior Cables sueltos o 0.15 mm2 o menos Cables sueltos

* For applicable wire size, cable finished outer diameter should be within cable clamp inner diameter.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado satinado
Contacto pin Latón Plateado
Contacto de enchufe Bronce fosforado Plateado
Aislante Resina de poliamida Negro

Diagrama de disposición de contacto

Método de trabajo de conexión (el tipo de relé se puede hacer por el mismo método).

Número de núcleos Espaciado de llave (mm) Dimensión D (mm) Fuerza de apriete de llave
4.6 7.5 10 1,5 N · m (15 kgf · cm)
10.12 9.5 16 1,5 N · m (15 kgf · cm)

El montaje del conector se realiza en el siguiente orden.
(1) Pase el cable a través del casquillo del cable y el cuerpo del conector, y luego suelde al contacto de la unidad aislante.
(2) Después de soldar el cable al conector, engarce los soportes de sujeción unidos al conector con la herramienta de engarzado (HR10A-TC-02) o alicates.
(3) Coloque la parte del tornillo de la unidad aislante en el cuerpo del conector. (Use una llave inglesa y apriete a los valores que se muestran en la tabla). Al apretar el cuerpo del conector, afloje primero la parte D para que la parte de conexión de soldadura no quede bajo tensión.
(4) Apriete el tornillo de fijación de modo que su punta toque uno de los dos salientes del soporte de la abrazadera. Tenga en cuenta que el tornillo de fijación se fija con un par de apriete de 0,3 N⋅m (3 kgf⋅cm).
(5) Finalmente, cubra el casquillo del cable con el cuerpo del conector.

Método de inserción y extracción del conector

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR10-10R-C de la serie Tapa a prueba de polvo HR10.