(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de cables circulares: sensor, actuador, conector de la serie HR10A

Juego de cables circulares: sensor, actuador, conector de la serie HR10A

Un producto de los más vendidos que se puede utilizar en sensores, etc.

  • Para señal
  • Conexión entre dispositivos
  • Sensor
  • Contramedida EMI
  • Soldadura
  • Bloqueo de un toque
  • Plateado
  • MISUMI Original


● Cuenta con un rendimiento antirruido mediante el uso de un cable de doble blindaje.
● El escudo está conectado en la carcasa del conector.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
  P
(Enchufe macho)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada

Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada
4 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
  6
  10
  12
  S
(Enchufe hembra)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  PP
(Enchufe macho /
Enchufe macho)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  PS
(Enchufe macho /
Enchufe hembra)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  PY
(Enchufe macho / Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
HR10AP

Hirose Electric Co., Ltd
SY
(Enchufe hembra / Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
6
10
12
PT
(Enchufe macho / cables sueltos 100 mm)
Pin No. Tubo de marca de inserción
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos 100 mm)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  RP
(Montaje en panel macho)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
  6
  10
  12
  RS
(Montaje en panel hembra)
4
  6
  10
  12
Conector
>> Haga clic aquí
RPRT
(Montaje en panel macho / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
6
10
12
RSRT
(Montaje en panel hembra / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
4
6
10
12

 

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
Tipo de cable de un solo cable de montaje en panel
HR10AP

Hirose Electric Co., Ltd
RPT
(Montaje en panel macho)
Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada 4
0.2
~
50
Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
6
10
12
Conector
>> Haga clic aquí
RST
(Montaje en panel hembra)
4
6
10
12

Más información

Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
AC DC
4 2 100 140 AWG28
(0,08 mm 2 )
30V 2.3
6 100 140
10 1.8
12

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Arnés recto para conector HR10A: imagen relacionada

Número de Parte
HR10AP-P-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-P-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-PY-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RP-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPRT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPT-V-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPT-V-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPT-V-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RPT-V-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RSRT-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RST-V-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RST-V-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RST-V-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-RST-V-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-S-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SS-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-ST-SB-12-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-4-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-6-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-10-[0.2-50/0.1]
HR10AP-SY-SB-12-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only430--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 630--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only1030--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only1230--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only4300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only10300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only12300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only430--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only[6] 630--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only1030--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only1230--2 capaULNegroIncluido28N/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only4300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only[6] 6300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only10300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only12300N/AUL / CSAAzulN/A28-N/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y4302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y[6] 6302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y10302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaTerminal Y12302 capaULNegroIncluido28--SB0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos
Tensión nominal 14 núcleos: 150 V CA / 200 V CC, Otros: 100 V CA / 140 V CC
Voltaje pico 300 V CA o menos (500 V CA o menos para 4 núcleos) / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 100 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos / 1 ADC
Tamaño de cable compatible AWG26 o inferior Cables sueltos o 0.15 mm2 o menos Cables sueltos

* For applicable wire size, cable finished outer diameter should be within cable clamp inner diameter.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado satinado
Contacto pin Latón Plateado
Contacto de enchufe Bronce fosforado Plateado
Aislante Resina de poliamida Negro

Diagrama de disposición de contacto

Método de trabajo de conexión (el tipo de relé se puede hacer por el mismo método).

Número de núcleos Espaciado de llave (mm) Dimensión D (mm) Fuerza de apriete de llave
4.6 7.5 10 1,5 N · m (15 kgf · cm)
10.12 9.5 16 1,5 N · m (15 kgf · cm)

El montaje del conector se realiza en el siguiente orden.
(1) Pase el cable a través del casquillo del cable y el cuerpo del conector, y luego suelde al contacto de la unidad aislante.
(2) Después de soldar el cable al conector, engarce los soportes de sujeción unidos al conector con la herramienta de engarzado (HR10A-TC-02) o alicates.
(3) Coloque la parte del tornillo de la unidad aislante en el cuerpo del conector. (Use una llave inglesa y apriete a los valores que se muestran en la tabla). Al apretar el cuerpo del conector, afloje primero la parte D para que la parte de conexión de soldadura no quede bajo tensión.
(4) Apriete el tornillo de fijación de modo que su punta toque uno de los dos salientes del soporte de la abrazadera. Tenga en cuenta que el tornillo de fijación se fija con un par de apriete de 0,3 N⋅m (3 kgf⋅cm).
(5) Finalmente, cubra el casquillo del cable con el cuerpo del conector.

Método de inserción y extracción del conector

Información básica

Tipo de conector HR10 Fabricante del conector Hirose Electric Co., Ltd Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico