(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa a prueba de polvo PLT

Tapa a prueba de polvo PLT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada

  • UL

● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la superficie de montaje cuando se monta en un receptáculo de montaje en panel o adaptador de relé.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando el conector no está conectado.
● Admite todos los números principales.

(i)Advertencia

Especificaciones

PLT Dust-proof Cap:Related Image

Número de modeloPeso
g
PLT-16-RCA-R12.9

Más información

PLT Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
PLT-16-RCA-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado
Aislante Baquelita -
Contacto Cobre Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Tamaño de cable compatible

Número de núcleos Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG Diámetro exterior del cable terminado
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 ø6.3 a ø7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Montaje

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Corriente nominal 5 A o menos
Tensión nominal 125 V o menos
Voltaje Límite de Operación 200 V o menos
Voltaje pico 1,000 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1800 MΩ o más / 500 V CC
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos
Vida de inserción y extracción Dentro de 200 veces
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +80°C

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel / para relé

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLT-16-RCA-R de la serie Tapa a prueba de polvo PLT.