(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie PLT - M12, acodado, receptáculo

Conector circular serie PLT - M12, acodado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de metal compacto con excelente resistencia al metal

  • UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Sensor
  • Soldadura
  • Niquelado

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.  


·Los tapones angulares no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

PLT Angle Plug (Screw Model):Related Image

Número de modeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PLT-162-LP-R2Hembra
(Enchufe)
15.7
PLT-163-LP-R316.0
PLT-164-LP-R416.2
PLT-165-LP-R516.1
PLT-166-LP-R616.0
PLT-167-LP-R715.5
PLT-168-LP-R816.4

Más información

PLT Angle Plug (Screw Model):Related Image
Número de Parte
PLT-162-LP-R
PLT-163-LP-R
PLT-164-LP-R
PLT-165-LP-R
PLT-166-LP-R
PLT-167-LP-R
PLT-168-LP-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado
Aislante Baquelita -
Contacto Cobre Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Tamaño de cable compatible

Número de núcleos Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG Diámetro exterior del cable terminado
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 ø6.3 a ø7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Montaje

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Corriente nominal 5 A o menos
Tensión nominal 125 V o menos
Voltaje Límite de Operación 200 V o menos
Voltaje pico 1,000 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1800 MΩ o más / 500 V CC
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos
Vida de inserción y extracción Dentro de 200 veces
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +80°C

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PLT
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 5
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Método de separación Otros