(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Latiguillo circular - serie PTL, conector Realy

Latiguillo circular - serie PTL, conector Realy

Arnés conector de uso general de modelo pequeño.

  • Conexión entre dispositivos
  • Tipo tornillo
  • Soldadura
  • Niquelado
  • MISUMI Original


● Un cable con conector de relé equipado con un pequeño conector PLT que se puede utilizar como conexión entre dispositivos.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector PTL recto / relé: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
  S
(Enchufe hembra)
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada Conector PTL recto / relé: imagen relacionada



Conector PTL recto / relé: imagen relacionada



Conector PTL recto / relé: imagen relacionada
2 0.2

~

50





Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
  3
  4
  5
  6
  8
  JP
(Macho para retransmisión)
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
  3
  4
  5
  6
  8
  SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
  3
  4
  5
  6
  8
  JPJP
(Macho para relé /
Macho para retransmisión)
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
  3
  4
  5
  6
  8
NPLT

SJP
(Enchufe hembra /
Macho para retransmisión)
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
  SY
(Enchufe hembra / Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
  3
  4
  5
  6
  8
  JPY
(Macho para relé /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
  3
  4
  5
  6
  8
Conector
>> Haga clic aquí
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
JPT
(Cables sueltos /
Macho para retransmisión)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector PTL recto / relé: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8

Más información

Conector PTL recto / relé: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable Cable D Cable E
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
2 5 125 0,18 mm 2
(AWG25)
Menos que
100 V
1.22 AWG25 (0.2 mm 2 ) 150V 4.3 0.2 mm 2
(AWG25)
300V 6
3 1.04 3.8 5
4 0.94 3.3
5 0.88 2.8 4
6 0.84
8 0.79 2.5

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Conector PTL recto / relé: imagen relacionada

Número de Parte
NPLT-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-A-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-D-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPT-E-8-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-5-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
NPLT-JPY-A-8-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final4Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 31501 capaULArmadaN/AResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final41501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final4300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto4Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 31501 capaULArmadaN/AResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto41501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto4300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only4Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 31501 capaULArmadaN/AResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only41501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only4300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[5] 5300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only8300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y4Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoTerminal Y8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Niquelado
Aislante Baquelita -
Contacto Cobre Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Tamaño de cable compatible

Número de núcleos Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG Diámetro exterior del cable terminado
2, 3 0.5 ~ 0.05 20 ~ 30 ø6.3 a ø7 mm
4, 5 0.3 ~ 0.05 22 ~ 30
6, 7, 8 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

Montaje

When soldering, dismantle the connector as shown in the picture on the right.
Connector can be dismantled simply by loosening the screws on the sides.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Corriente nominal 5 A o menos
Tensión nominal 125 V o menos
Voltaje Límite de Operación 200 V o menos
Voltaje pico 1,000 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1800 MΩ o más / 500 V CC
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos
Vida de inserción y extracción Dentro de 200 veces
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +80°C

Información básica

Tipo de conector PLT Fabricante del conector Misumi Forma de cable Redondo
Tamaño del conductor(AWG) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico