(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gorra impermeable R04

Gorra impermeable R04

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapa a prueba de agua dedicada para mantener la impermeabilidad cuando el conector no está en uso.


● Evita la intrusión de agua, polvo y materias extrañas en la superficie de montaje cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.
● Previene accidentes debido a tocar partes eléctricas vivas cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.

·Se puede fijar a receptáculos de montaje en panel de modelo de cabeza y brida a granel.
·Cuando el conector no está conectado, no es resistente al agua. Coloque la tapa impermeable cuando no esté en uso para evitar que entre agua. El agua puede penetrar dentro del equipo si entra en contacto con el agua.

(i)Advertencia

Especificaciones

Waterproof Cap for R04:Related Image

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
R04-CR32,3,55.2
R04-CR66,85.7
R04-CR7128.8

Más información

Waterproof Cap for R04:Related Image
Número de Parte
R04-CR7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de latón y zinc Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades mecánicas

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JIS C 5402, 6.1, 10 a 55 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JIS C 5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JIS C 5402, 7.1, Concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos
Ciclo de temperatura JIS C 5402, 7.2, -40°C a + 100°C, 5 ciclos
Operación repetida 1,000 inserciones y remociones
Impermeabilización Presión de agua = 200kpa (cuando está acoplado)

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the connector.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Dibujo de tamaño de corte de panel

* Mount all types from the front of the panel.

Método de cableado

Método de combinación

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel Número de núcleos(Núcleo) 12