(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie R04: resistente al agua, con bridas, montaje en panel, enchufe

Conector circular serie R04: resistente al agua, con bridas, montaje en panel, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por TAJIMI Denki. El tamaño compacto que ahorra espacio lo hace ideal para el montaje en equipos.

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Un receptáculo de montaje en panel que se fija en su lugar atornillándolo al panel.
● Estructura hermética que mantiene completamente fuera el aire (gas) de los lados interno y externo del panel.
● Se conecta a enchufes rectos.


· Los receptáculos de montaje en panel no se pueden instalar entre sí.
· Solo el modelo macho (pin).

Especificaciones

R04 Waterproof Flange Panel Mount Receptacle (Screw Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
(g)
R04-R2MHB2Macho
(Pin)
9.3
R04-R3MHB39.4
R04-R5MHB59.6
R04-R6MHB613.0
R04-R8MHB813.0
R04-R12MHB1221.7

Más información

R04 Waterproof Flange Panel Mount Receptacle (Screw Model):Related Image
Número de Parte
R04-R2MHB
R04-R6MHB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de latón y zinc Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades mecánicas

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JIS C 5402, 6.1, 10 a 55 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JIS C 5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JIS C 5402, 7.1, Concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos
Ciclo de temperatura JIS C 5402, 7.2, -40°C a + 100°C, 5 ciclos
Operación repetida 1,000 inserciones y remociones
Impermeabilización Presión de agua = 200kpa (cuando está acoplado)

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the connector.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Dibujo de tamaño de corte de panel

* Mount all types from the front of the panel.

Método de cableado

Método de combinación

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R R04
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 300 / 420 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Método de separación Otros Voltaje pico DC 420V
Voltaje pico AC 300V