(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Latiguillo circular - Serie R04, conector estanco

Latiguillo circular - Serie R04, conector estanco

Utiliza el conector R04 con propiedades impermeables superiores

  • Para señal
  • Sensor
  • Contramedida EMI
  • Chapado en oro
  • MISUMI Original


● Un cable con conectores R04 conectados que se utilizan ampliamente como conexiones entre dispositivos.


· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
R04P

TAJIMI
ELECTRONICS CO, LTD.
PP
(Enchufe macho /
Enchufe macho)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2 0.6

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
SS
(Enchufe hembra / Enchufe hembra)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
PS
(Enchufe macho / enchufe hembra)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
P
(Enchufe macho)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2 0.2

~

50





Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
Conector
>> Haga clic aquí
S
(Enchufe hembra)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12

 

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
R04P

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
PT
(Enchufe macho /
Alambres sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2 0.2

~

50





Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
ST
(Enchufe hembra / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
PY
(Enchufe macho /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
RP
(Montaje en panel macho)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
RS
(Montaje en panel hembra)
2
3
5
6
8
12
RPRT
(Montaje en panel macho / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
RSRT
(Montaje en panel hembra / cables sueltos)
Con pin no.
Tubo de marca de inserción
2
3
5
6
8
12
Conector
>> Haga clic aquí
Tipo de cable de un solo cable de montaje en panel Tipo de cable Número de núcleos
RPT
(Montaje en panel macho)
Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada Conector R04 a prueba de agua / recto: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
RST
(Montaje en panel hembra)
2
3
5
6
8
12
Número de Parte
R04P-P-A-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-3-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-5-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-A-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-P-D-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-3-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-E-12-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-2-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-6-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-8-[0.2-50/0.1]
R04P-P-F-12-[0.2-50/0.1]
R04P-PP-A-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-5-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-A-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-D-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-E-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PP-F-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-5-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-A-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-D-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-3-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-E-12-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-2-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-6-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-8-[0.5-50/0.1]
R04P-PS-F-12-[0.5-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final8Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final12Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 21501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 31501 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[6] 61501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final81501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final121501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 2300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[6] 6300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final8300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final12300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[2] 23001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[6] 63001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final83001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final123001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta8Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta12Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 21501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 31501 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[6] 61501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta81501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta121501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 2300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[6] 6300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta8300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta12300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[2] 23001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[6] 63001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta83001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta123001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta8Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta12Menos de 1001 capaN/AGrisN/A25N/AN/AA0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 21501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 31501 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[6] 61501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta81501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta121501 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleD0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 2300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[3] 3300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[6] 6300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta8300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta12300N/AULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[2] 23001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta[6] 63001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta83001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta123001 capaULNegroIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.5 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de latón y zinc Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades mecánicas

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JIS C 5402, 6.1, 10 a 55 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JIS C 5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JIS C 5402, 7.1, Concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos
Ciclo de temperatura JIS C 5402, 7.2, -40°C a + 100°C, 5 ciclos
Operación repetida 1,000 inserciones y remociones
Impermeabilización Presión de agua = 200kpa (cuando está acoplado)

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the connector.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Dibujo de tamaño de corte de panel

* Mount all types from the front of the panel.

Método de cableado

Método de combinación

Información básica

Tipo de conector R04 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico