(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa a prueba de polvo R03

Tapa a prueba de polvo R03

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación de cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la superficie de montaje del receptáculo de montaje en panel cuando el conector no está conectado.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando el conector no está conectado.

· No tiene funcionalidad impermeable.

(i)Advertencia

Especificaciones

R03 Dust-proof Cap:Related Image

ModeloNúmero de núcleos compatiblesPeso
g
R03-CR52,3,53.9
R03-CR66,85.5
R03-CR8127.3

Más información

R03 Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
R03-CR6
R03-CR8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de núcleos
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 ~ 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón y
Aleación de zinc
Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética
Tereftalato de polibutileno
UL94V-0

06p-G2-107-06

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Otras características

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

06i-G2-108-01.ai

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

06i-G2-108-02.ai

● Dimension Table
Número de núcleos φA B φC D φE Grosor máximo del panel
2, 3, 5 9.2 8.4 9.2 10.5 4 - 2.2φ 2.0
6, 8 12.2 11.2 12.2 13.0 4 - 2.2φ 2.0
12 16.2 14.7 16.3 17.0 4 - 2.8φ 1.6

* Maximum panel thickness applies only to bulkhead type panel mount. Flange type panel mount is not specified.
* Mount all types from the front of the panel. Note that the mounting screws for flange types are M2.6 for 12-core only; for all others use M2.

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel