(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de relé de conector R03

Arnés de relé de conector R03

Arnés para extensión de la serie R03

  • Para señal
  • Conexión entre dispositivos
  • Tipo tornillo
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • MISUMI Original


● Un cable con conectores R03 conectados que se utilizan ampliamente como conexiones entre dispositivos.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Cableado y color del cable >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
  JP
(Macho para retransmisión)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2 0.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
  3
  5
  6
  8
  12
  JS
(Hembra para retransmisión)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
  JPP
(Macho para relé /
Enchufe macho)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
  JSS
(Hembra para retransmisión /
Enchufe hembra)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
  JPS
(Macho para relé /
Enchufe hembra)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
R03J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
8
12
JSP
(Hembra para retransmisión /
Enchufe macho)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
3
  5
  6
  8
  12
  JPJP
(Macho para relé /
Macho para retransmisión)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
  JSJS
(Hembra para retransmisión /
Hembra para relevo)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
  JPJS
(Macho para relé /
Hembra para relevo)
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
  3
  5
  6
  8
  12
Conector
>> Haga clic aquí
JPY
(Macho para relé /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12

 

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)



R03J

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JSY
(Hembra para retransmisión /
Terminal Y) con Pin No.
Tubo de marca de inserción
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada A

D

E

F


>> Para más detalles, ver
P.901
2 0.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
3
5
6
8
12
JPT
(Macho para relé / cables sueltos) con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12
Conector
>> Haga clic aquí
JST
(Hembra para relé / cables sueltos) con
Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada 2
3
5
6
8
12

Más información

Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable Cable D Cable E Cable F
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
AC DC
2 2 300 420 0,18 mm 2
(AWG25)
100V
Menos que
1.22 AWG25
(0,2 mm 2 )
150V 4.3 0.2 mm 2
(AWG25)
300V 6 0.2 mm 2
(AWG25)
300V 6
3 1.04 3.8 5 5
5 150 200 0.88 2.8
6 300 420 0.84 4 4
8 200 280 0.79 2.5
12 300 420 0.71 1.9 4 4

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Arnés de relé de conector R03: imagen relacionada

Número de Parte
R03J-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JP-F-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJP-F-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-E-12-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-2-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-3-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-6-[0.2-50/0.1]
R03J-JPJS-F-12-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 31501 capaULArmadaN/AResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 33001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 33001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 6Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra8Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra12Menos de 1001 capaN/AGrisN/AN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 21501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 31501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 51501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 61501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra81501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra121501 capaULArmadaIncluidoResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 6300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra12300N/AULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 23001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 33001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[6] 63001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra123001 capaULNegroIncluidoResistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón y
Aleación de zinc
Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética
Tereftalato de polibutileno
UL94V-0

06p-G2-107-06

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Otras características

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

06i-G2-108-01.ai

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

06i-G2-108-02.ai

● Dimension Table
Número de núcleos φA B φC D φE Grosor máximo del panel
2, 3, 5 9.2 8.4 9.2 10.5 4 - 2.2φ 2.0
6, 8 12.2 11.2 12.2 13.0 4 - 2.2φ 2.0
12 16.2 14.7 16.3 17.0 4 - 2.8φ 1.6

* Maximum panel thickness applies only to bulkhead type panel mount. Flange type panel mount is not specified.
* Mount all types from the front of the panel. Note that the mounting screws for flange types are M2.6 for 12-core only; for all others use M2.

Información básica

Tipo de conector R03 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo
Tamaño del conductor(AWG) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico