(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRC05 Tapa a prueba de polvo

PRC05 Tapa a prueba de polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación de cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la superficie de montaje cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.
● Previene accidentes causados por tocar cables eléctricos con corriente cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.

·Este producto no es resistente al agua.

(i)Advertencia

Especificaciones

PRC05 Dust-proof Cap:Related Image

ModeloNúmero de núcleos compatiblesPeso
g
PRC05-6RC2,3,50.7
PRC05-9RC6,81.0
PRC05-12RC121.3

Más información

PRC05 Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
PRC05-6RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Conector compacto de un toque (PRCO5)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Connector Diagram

Método de combinación

Combination Method

Tamaño de cable compatible

Área de sección del conductor mm2 AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

Holes for Bulkhead Type Panel Mounting

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel Número de núcleos(Núcleo) 2 / 3 / 5