(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, adaptador de relé

Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, adaptador de relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, adaptador de relé
  • Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, adaptador de relé
  • Descuento por volumen

Fabricado por TAJIMI Denki. Acoplamiento con excelente capacidad de vibración y choque.

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Se conecta a enchufes rectos.  


· Adaptadores de relé no se pueden instalar el uno con el otro.

Especificaciones

PRC05 Relay Adapter (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC05-J2M2Macho
(Pin)
14.0
PRC05-J3M314.1
PRC05-J5M514.2
PRC05-J6M622.0
PRC05-J8M822.2
PRC05-J12M11236.5
PRC05-J2F2Hembra
(Enchufe)
14.2
PRC05-J3F314.3
PRC05-J5F514.4
PRC05-J6F622.5
PRC05-J8F822.5
PRC05-J12F11238.1

Más información

PRC05 Relay Adapter (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC05-J2F
PRC05-J3F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Conector compacto de un toque (PRCO5)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Connector Diagram

Método de combinación

Combination Method

Tamaño de cable compatible

Área de sección del conductor mm2 AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

Holes for Bulkhead Type Panel Mounting

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC05
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 300 / 420 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque Voltaje pico DC 420V
Voltaje pico AC 300V