(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRC03 Tapa a prueba de polvo

PRC03 Tapa a prueba de polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Sujételo al conector cuando no esté en uso para evitar que entre agua y polvo.

·Estas gorras no son impermeables.
·Cuando se usa como modelo de retransmisión , la cadena no puede repararse.

(i)Advertencia

Especificaciones

PRC03 Dust-proof Cap:Related Image

ModeloTipoPeso (g)
PRC03-10PC1-1Para recta2.6
PRC03-10RC1-1Para montaje en panel y relé2.7

Más información

PRC03 Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
PRC03-10PC1-1
PRC03-10RC1-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para recta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Para montaje en panel / para relé

Cargando…

  1. 1

Método de combinación

Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
2, 3 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos ø1.6 o menos
4, 5, 7 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos ø1.0 o menos

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Níquel satinado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética

Propiedades eléctricas

Número de núcleo del conector Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto
AC DC
2 600 840 10 1800 1000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).