(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie PRC03: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel

Conector circular de la serie PRC03: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Se conecta a enchufes rectos.  


· Los receptáculos de montaje en panel no se pueden instalar entre sí.

Especificaciones

PRC03 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC03-21A10-2AM2Macho
(Pin)
18.5
PRC03-21A10-3AM319.0
PRC03-21A10-4M418.0
PRC03-21A10-5M517.5
PRC03-21A10-7M720.5
PRC03-21A10-2AF2Hembra
(Enchufe)
20.0
PRC03-21A10-3AF320.5
PRC03-21A10-4F420.0
PRC03-21A10-5F520.0
PRC03-21A10-7F722.0

Más información

PRC03 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image
PRC03 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC03-21A10-2AF
PRC03-21A10-2AM
PRC03-21A10-3AF
PRC03-21A10-3AM
PRC03-21A10-4F
PRC03-21A10-4M
PRC03-21A10-5F
PRC03-21A10-5M
PRC03-21A10-7F
PRC03-21A10-7M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)210600 ~ 840840V600V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)210600 ~ 840840V600V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)310360 ~ 504504V360V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)310360 ~ 504504V360V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)45400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)45400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)55350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)55350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)75350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)75350 ~ 490490V350V

Cargando…

  1. 1

Método de combinación

Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
2, 3 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos ø1.6 o menos
4, 5, 7 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos ø1.0 o menos

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Níquel satinado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética

Propiedades eléctricas

Número de núcleo del conector Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto
AC DC
2 600 840 10 1800 1000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC03
Aplicación Montaje de cable a panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque