(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Latiguillo circular - serie PRC03, push-pull, conector de relé

Latiguillo circular - serie PRC03, push-pull, conector de relé

Utilice la extensión del arnés del conector recto.

  • Conexión entre dispositivos
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • MISUMI Original


● Un cable con conectores PRC03 conectados que se utilizan ampliamente como conexiones entre dispositivos.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
PRC0332

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JP
(Macho para retransmisión)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
JS
(Hembra para retransmisión)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JPP
(Macho para relé /
Enchufe macho)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JSS
(Hembra para retransmisión /
Enchufe hembra)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JPS
(Macho para relé /
Enchufe hembra)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JSP
Hembra para Relevo /
Enchufe macho)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JPJP
(Macho para relé /
Macho para retransmisión)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JSJS
(Hembra para retransmisión /
Hembra para relevo)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
Conector
>> Haga clic aquí
JPJS
(Macho para relé /
Hembra para relevo)
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
JPY
(Macho para relé /
Terminal Y)
con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7

 

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
PRC0332

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
JSY
(Hembra para retransmisión /
Terminal Y)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada


A

D

E


2 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
JPT
(Cables sueltos /
Macho para retransmisión)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7
Conector
>> Haga clic aquí
JST
(Cables sueltos /
Hembra para relevo)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada 2
3
4
5
7

Más información

Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable Cable D Cable E
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
AC DC
2 10 600 840 0,5 mm 2
(AWG20)
300V 6 0,5 mm 2
(AWG20)
300V 4 AWG20
(0,5 mm 2 )
300V 9
3 360 504 5 3 7
4 5 400 560 4 6
5 350 490 2 5
7 4

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Conector PRC03 One-touch/Relay: imagen relacionada

Número de Parte
PRC0332-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJP-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPJS-E-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-A-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-D-7-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-2-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-3-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-4-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-5-[0.2-50/0.1]
PRC0332-JPP-E-7-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final4Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[7] 7Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[7] 7300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[2] 2300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final4300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[5] 5300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[7] 7300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto4300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[7] 7300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[7] 7300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[2] 2300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[3] 3300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto4300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[5] 5300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Masculino Recto[7] 7300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra4300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[7] 7300N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[7] 7300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[2] 2300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[3] 3300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra4300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[5] 5300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoRele Recto Hembra[7] 7300ULArmadaResistente al aceiteFlexiónE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[2] 2Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta4Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[5] 5Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[7] 7Menos de 100N/AGrisN/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[2] 2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[5] 5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[7] 7300N/AArmadaResistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[2] 2300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta4300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[5] 5300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[7] 7300ULArmadaResistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50

Cargando…

Método de combinación

Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
2, 3 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos ø1.6 o menos
4, 5, 7 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos ø1.0 o menos

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de zinc Níquel satinado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética

Propiedades eléctricas

Número de núcleo del conector Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto
AC DC
2 600 840 10 1800 1000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 VDC, 1A)
3 360 504 10 1000
4 400 560 5 1200
5, 7 350 490 5 1000

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Información básica

Tipo de conector PRC03 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo
Blindaje N/A Tamaño del conductor(AWG) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico