(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PRC04 Tapa a prueba de polvo

PRC04 Tapa a prueba de polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de polvo para evitar la contaminación de cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la superficie de montaje cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.
● Previene accidentes causados por tocar cables eléctricos con corriente cuando el receptáculo de montaje en panel no está conectado.

(i)Advertencia

Especificaciones

PRC04 Dust-proof Cap:Related Image

ModeloNúmero de núcleosPeso (g)
PRC04-16RC8,141.6
PRC04-20RC12,192.2
PRC04-26RC21,372.8

Más información

PRC04 Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
PRC04-16RC
PRC04-20RC
PRC04-26RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de núcleos
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 ~ 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 ~ 19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021 ~ 37

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de aluminio Anodizado
Contacto </ th r n>Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -


Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
8, 12, 21 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos 1,6 mm o menos
14, 19, 37 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos 1,0 mm o menos

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
8 400 560 10 1,200 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
12 400 560 10 1,200
14 350 490 5 1,000
19 400 560 4 1,200
21 400 560 10 1,200
37 400 560 3 1,200

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel