(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Latiguillo circular - serie PRC04, conector push-pull

Latiguillo circular - serie PRC04, conector push-pull

Cable Misumi altamente confiable con conectores push-pull de Tajimi Electronics. Este cable se puede elegir con cable resistente al aceite o no resistente al aceite. El cable tiene una opción de blindaje que protegerá contra interferencias electromagnéticas si es necesario. Este cable no solo es flexible, sino que los conectores de la serie PRC04 son conectores livianos, fácilmente desmontables y que no se aflojan ante vibraciones ni golpes. Los conectores adjuntos proporcionan una excelente trabajabilidad en espacios estrechos.

[Características]
· Conjunto de cables de un solo extremo o de dos extremos
· Indicador (AWG): 16 al 23
· Número de pines: 8, 12, 14, 19, 21 y 37
· Blindado o sin blindaje
· Tensión máxima: 300 V

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Resistente a la vibración
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • MISUMI Original


● Dado que la rotación es innecesaria en el momento de la fijación y el desprendimiento, proporciona una excelente trabajabilidad en espacios estrechos.
● Conector de 37 núcleos de un toque de alta densidad que se ha convertido en parte de nuestra línea de productos estándar.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje estará cortado por la base del conector (no conectado). Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
PRC04P

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
P
(Enchufe macho)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada
8 0.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
12
14
19
21
37
S
(Enchufe hembra)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
PP
(Enchufe macho /
Enchufe macho)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
Conector
>> Haga clic aquí
PS
(Enchufe macho /
Enchufe hembra)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37

 

Modelo de conector Especificación de la forma
modelo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Modelo de cable Número de núcleos Longitud especificada
(m)
PRC04P

TAJIMI
ELECTRONICS CO., LTD.
Conector
>> Haga clic aquí
PT
(Enchufe macho / cables sueltos)
Pin No. Tubo de marca de inserción
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8 0.2



50


Se puede especificar por
0.1 m
incrementos
12
14
19
21
37
PY
(Enchufe macho /
Terminal Y)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
RP
(Montaje en panel macho)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
RS
(Montaje en panel hembra)
8
12
14
19
21
37
RPRT
(Panel masculino
Montaje / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
RSRT
(Montaje en panel hembra / cables sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
8
12
14
19
21
37
RPY
(Montaje en panel macho /
Terminal Y)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
RSY
(Montaje en panel hembra /
Terminal Y)
8
12
14
19
21
37
Modelo de cable de un solo cable para montaje en panel Modelo de cable Número de núcleos
RPT
(Montaje en panel macho)
PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada PRC04 Conector One-Touch / Recto / Montaje en panel: Imagen relacionada 8
12
14
19
21
37
RST
(Montaje en panel hembra)
8
12
14
19
21
37

>> Para información sobre componentes, vea >> Haga clic aquí

Número de Parte
PRC04P-P-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-P-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PP-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PS-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04P-PY-A-37-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final8300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final12300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final14Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final19Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final21300N/AN/AGrisN/A18N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final37Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta8300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta12300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta14Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta19Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta21300N/AN/AGrisN/A18N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta37Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta8300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta12300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta14Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta19Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta21300N/AN/AGrisN/A18N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta37Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta81501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta121501 capaULArmadaIncluido21Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta141501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta191501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta211501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHembra recta371501 capaULArmadaIncluido23Resistente al aceiteDoblado / FlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y8300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y12300N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y14Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y19Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y21300N/AN/AGrisN/A18N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaTerminal Y37Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de aluminio Anodizado
Contacto </ th r n>Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -


Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
8, 12, 21 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos 1,6 mm o menos
14, 19, 37 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos 1,0 mm o menos

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
8 400 560 10 1,200 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
12 400 560 10 1,200
14 350 490 5 1,000
19 400 560 4 1,200
21 400 560 10 1,200
37 400 560 3 1,200

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Información básica

Tipo de conector PRC04 Fabricante del conector TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico