(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular Serie 693 - estanco, macho

Conector circular Serie 693 - estanco, macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Binder. Conector 693 que es liviano y tiene funcionalidad IP67 a prueba de agua

  • UL
  • VDE
  • SEV
  • IP67
  • Para señal
  • Soldadura
  • Tornillo de bloqueo

● Se conecta al modelo hembra para montaje en panel y recto.
● Dado que el cuerpo principal está hecho de resina, es muy liviano.


·Cada número de núcleo incluye un pin de tierra.
·La conexión del cable se realiza mediante un tornillo para modelos de 4 núcleos, y un tornillo o soldadura para modelos de 7 núcleos.

Especificaciones

693 European/Waterproof Straight Male Connector (Screw):Related Image

ModeloNúmero de núcleosForma de contactoCable
Método de conexión
Peso
g
99-4221-00-044MachoTornillo40
99-4217-14-077
99-4225-14-077Soldadura

Más información

693 European/Waterproof Straight Male Connector (Screw):Related Image
Número de Parte
99-4217-14-07
99-4221-00-04
99-4225-14-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710250Atornillado9.5 ~ 12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

416400Atornillado6 ~ 9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710250Soldadura9.5 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Conector mediano impermeable estándar europeo (693)

Características

● It is a power connector that meets the VDE (Germany), UL (USA), and SEV (Switzerland) standards.
● The body is made of plastic and is lightweight, so it is ideal as a waterproof connector for moving parts and travellers.
● It offers waterproof functionality of degree IP67 when the connector is mated.
● It can be used with various cable clamps for PG screws.
● Safe structure is used, in which the earth pin makes contact first.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante PBT Negro
Carcasa del cuerpo PBT lleno de vidrio Negro
Contacto Macho (latón), hembra (bronce fosforado) Plateado

* Regarding the definition of the rated voltage in VDE0110, the environment that is actually used is divided in advance into 4 levels (1, 2, 3, and 4), and the suitable rated voltage for each is set.
Level 3: The state where there is conductive pollution, or the state where dry non-conductive pollution becomes conductive due to condensation
- Applicable Equipment -
Electrical equipment in industrial and agricultural areas, non-heated rooms, workshops, and boiler rooms

Especificaciones comunes

Artículo 4 núcleos (tipo de tornillo) * 7 núcleos (tipo de tornillo, tipo de soldadura) *
Corriente nominal 16 A o menos 10 A o menos
Tensión nominal (VDE0110 / Nivel 3) ** 400 V CA o menos 250 V CA o menos
Voltaje pico 2,250 VAC 1,750 VAC
Resistencia de aislamiento 1,012 Ω o más
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos
Número de inserciones / remociones 500 veces o más
Rango de temperatura de funcionamiento (nota) -40°C ~ +100°C
Cable eléctrico compatible Área transversal del conductor 2,5 mm 2 o menos 0,75 mm 2 o menos
AWG 14 o menos 18 o menos

* Each core number includes 1 earth pin.

Combination Method

Contact Arrangement Diagram
Compatible with various cable clamps for PG screws
Conector Diámetro acabado compatible con cable ømm
4 núcleos 3.5 ~ 8
7 núcleos 6 ~ 12

* When replacing the cable clamp, please replace also the waterproofing ring and clamp screws which are included as standard.

Parte posterior del montaje en panel tipo tornillo de 7 núcleos

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales Número Número 693
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a cable Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Normas representativas UL Otras normas (VDE)
Otras normas (SEV) Método de separación Otros