(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NET - enchufe

Conector circular serie NET - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NET - enchufe
  • Conector circular serie NET - enchufe
  • Descuento por volumen

Fabricado por el conector NET Seven Star Science Laboratory Ltd. que cumple con los estándares UL/CSA de Europa TUV y Norteamérica.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Plateado

· Las contrapartes de acoplamiento son adaptadores de relé
y receptáculos de montaje en panel
· Asegúrese de combinar las partes macho (pin) y hembra (socket)
del mismo tamaño de concha.
· La tapa a prueba de polvo es adecuada para modelos con el mismo tamaño de carcasa que el conector NJC. Sin embargo, no tiene certificación TÜV, UL o CSA.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NET European Standard Straight Plug (Screw):Related Image

ModeloCarcasa
Tamaño
Número de núcleosSímbolo de formaPeso
g
MachoHembra
NET243PM
Macho
(Pin)
PF
Hembra
(Enchufe)
6773
46672
2845260
85461
323103119
4107122

Más información

NET enchufe estándar europeo (tornillo): imagen relacionada
(Unidad: mm)
Tamaño de la carcasaØAØBCDØEF ± 1
243020.511.2M26 x 111.5 ~ 14.054
283424.711.2M30 x 113.6 ~ 16.557.2
324428.317.5M37 x 1.515 ~ 19.583
Número de Parte
NET-24-3-PF
NET-24-3-PM
NET-24-4-PF
NET-24-4-PM
NET-28-4-PM
NET-28-8-PF
NET-28-8-PM
NET-32-3-PF
NET-32-3-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)42028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)81528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)81528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)33032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)33032

Cargando…

  1. 1

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Cuerpo principal (carcasa) Aleación de zinc (Shell Size 24)
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28, 32)
Cromado satinado
Aislante Resina epoxica -
Contacto Aleación de cobre Plateado

Caracteristicas

Número de núcleos Carcasa
Tamaño
Símbolo de forma Contacto
Formación
Corriente nominal
(A) o menos
Tensión nominal
(V) o menos
Voltaje pico
(VAC)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(MΩ o menos)
Aplicable cable eléctrico Temperatura de operación
Distancia
AWG Área de sección (mm2) Diámetro exterior terminado (mm)
3 24 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
20 250 1,500 2,000 3 12 3.5 φ11.5 ~ 14.0 -40°C
~
+100°C
32 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
30 250 2,000 2,000 3 10 5.5 φ15 ~ 19.5
4 24 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
15 250 1,500 2,000 3 14 2.0 φ11.5 ~
28 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
20 250 1,500 2,000 3 12 3.5 φ13.6 ~ 16.5
32 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
30 250 2,000 2,000 3 10 5.5 φ15 ~ 19.5
8 28 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
15 250 1,500 2,000 3 14 2.0 φ13.6 ~ 16

(Note) For NET connectors, because the earth contact (terminal with mark) is conductive with the body, do not connect wiring other than an earth wire.

Método de trabajo de conexión

Common with the JIS standard medium-sized connector NJC

Dimensiones de procesamiento de extremo de cable

Ningún producto. Contacto
Forma
A B Área transversal del conductor
mm2
AWG Temperatura de la punta de hierro ° C Soldador
Potencia (W)
(mm) (mm)
NET-24-3- PM, PF
ADM
ADF
RM, RF
20 8.0 3.5 12 370 ~ 400 60
NET-24-4- 21 7.0 2.0 14 350 ~ 370 30
NET-28-4- 20 8.0 3.5 12 370 ~ 400 60
NET-28-8- 21 7.0 2.0 14 350 ~ 370 30
NET-32-3- 35 7.0 5.5 10 370 ~ 400 60 ~ 80
NET-32-4- 35 7.0 5.5 10 370 ~ 400 60 ~ 80

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NET
Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Normas representativas UL / TUV / CSA
Método de separación Otros