(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie NRW: bloqueo de un toque, montaje en panel con brida

Conector circular de la serie NRW: bloqueo de un toque, montaje en panel con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conector de cableado de soldadura que no necesita una herramienta de soldadura dedicada.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros

● Sistema de bloqueo de un solo toque, fácil de separar / colocar.
● Use conectores metálicos para exteriores que brinden funcionalidad impermeable cuando se acoplan.
● Shell utiliza un plástico de alta resistencia con excelente clima y resistencia a los golpes.
● Se conecta a enchufes rectos.  


· El acoplamiento solo es posible con otros conectores NRW. (El apareamiento no es posible con NJW)
· Los receptáculos de montaje en panel no se pueden instalar entre sí.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NRW Waterproof Panel Mountable Receptacle (One-touch Lock):Related Image

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaPeso
(g)
NRW202RM
Macho (pin)
14
315
414
515
716
1015
1215
2RF
Hembra (enchufe)
17
317
416
518
717
1017
1217
242RM
Macho (pin)
19
321
420
521
1021
1419
1619
2RF
Hembra (enchufe)
24
326
425
526
1023
1423
1624
2816RM
Macho (pin)
29
2426
16RF
Hembra (enchufe)
32
2432

Más información

NRW Waterproof Panel Mountable Receptacle (One-touch Lock):Related Image
NRW Waterproof Panel Mountable Receptacle (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
NRW-20-2-RM
NRW-20-3-RF
NRW-20-3-RM
NRW-20-4-RF
NRW-20-4-RM
NRW-20-5-RF
NRW-20-5-RM
NRW-20-7-RF
NRW-20-7-RM
NRW-20-10-RF
NRW-20-10-RM
NRW-20-12-RF
NRW-20-12-RM
NRW-24-2-RF
NRW-24-2-RM
NRW-24-3-RF
NRW-24-3-RM
NRW-24-4-RF
NRW-24-4-RM
NRW-24-5-RF
NRW-24-5-RM
NRW-24-10-RF
NRW-24-10-RM
NRW-24-14-RF
NRW-24-14-RM
NRW-24-16-RF
NRW-24-16-RM
NRW-28-16-RF
NRW-28-16-RM
NRW-28-24-RF
NRW-28-24-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)16524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)161028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)161028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)24528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)24528

Cargando…

  1. 1

Características

● NRW series connectors are round connectors, designed to enhance water-proofing functionality when connected. (IP67 equivalent)
● Superior weather and impact resistance due to the high-strength plastic material used.
● NRW series products are suitable for power supplies.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Resina sintética -
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado
Empaques Caucho sintético -

Connector Diagram

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal Consulte con la tabla a continuación.
Tensión nominal Consulte con la tabla a continuación.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Impermeabilización No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más.
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +85°C

Tabla de especificaciones básicas

Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1
AWG Área de sección del conductor mm2
NRW 20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PF, RM,
ADM
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PM, RF,
ADF
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5

Note 1: Even connectors with the same shell sizes may be divided into 2 or 3 types depending on the thickness of the cable used. Take care at selection. Refer to each product page for further details.

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Método de trabajo de conexión

Método de trabajo de conexión
Método de trabajo de conexión

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NRW
Aplicación Montaje de cable a panel Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Método de separación Un toque