(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Latiguillo circular - Serie NRW, montaje en panel, conector Realy

Latiguillo circular - Serie NRW, montaje en panel, conector Realy

Arnés con función impermeable y excelente resistencia a los golpes.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Robot
  • Conexión entre tableros
  • MISUMI Original


● Cable de modelo de conector a prueba de agua de la serie NR.
Modelo de un solo toque para una instalación y separación simple y confiable en el sitio.
 

· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje se cortará con la base del conector (aún no conectado).
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles.
El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones



NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Tipo de cable Longitud especificada
(m)
Tipo de conector recto de un extremo
CNRW

Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd.
PF
(Mujer / Cortar)
PM
(Hombre / Cortar)
ADF
(Relé hembra / corte)
ADM
(Relé macho / corte)
NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 20 2 NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 0.2
~
50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
12
24 10
16
PFT
(Hembra / Mark Tube)
PMT
(Hombre / Mark Tube)
ADFT
(Relé hembra / tubo de marca)
ADMT
(Relé macho / tubo de marca)
 NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 20 2
3
4
5
7
12
24 10
16
RF
(Montaje en panel hembra
/ Cortar)
RM
(Montaje en panel macho
/ Cortar)
RFT
(Montaje en panel hembra
/ Mark Tube)
RMT
(Montaje en panel macho
/ Mark Tube)
 NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 20 2
3
4
5
  7
12
24 10
16

 

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Tipo de cable Longitud especificada
(m)
Tipo de conector recto de doble extremo
CNRW

Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd.
PFPF
(Mujer / mujer)
PFPM
(Mujer hombre)
PMPM
(Masculino masculino)
NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 20 2  NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 0.2
~
50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
3
4
5
7
12
24 10
16
Tipo de conector de relé
ADFPF
(Relevo femenino / hembra)
ADFPM
(Relevo femenino / Masculino)
ADMPF
(Relevador masculino / hembra)
ADMPM
(Relé macho / macho)
NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 20 2
3
4
5
7
12
24 10
16

Más información

NRW Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada

Propiedades electricas

Tipo de carcasa
(Tamaño de la carcasa
- Numero de nucleos)
Conector Un cable Cable B/C Cable D
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
20-2 15 250 2,0 mm 2
(AWG14)
300V 17 2,0 mm 2
(AWG14)
300V 15 AWG14
(2,0 mm 2 )
300V 23
20-3 13 19
20-4 10 1,25 mm 2
(AWG16)
12 1,25 mm 2
(AWG16)
8 AWG16
(1,25 mm 2 )
12
20-5 8 6 9
20-7 7 6 8
20-12 5 0,5 mm 2
(AWG20)
3 0,5 mm 2
(AWG20)
2 AWG20
(0,5 mm 2 )
3
24-10 10 1,25 mm 2
(AWG16)
6 1,25 mm 2
(AWG16)
5 AWG16
(1,25 mm 2 )
7
24-16 5 0,5 mm 2
(AWG20)
3 0,5 mm 2
(AWG20)
1 AWG20
(0,5 mm 2 )
3

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Número de Parte
CNRW-ADF-20-2-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-2-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-2-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-2-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-3-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-3-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-3-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-3-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-4-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-4-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-4-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-4-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-5-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-5-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-5-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-5-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-7-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-7-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-7-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-7-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-12-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-12-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-12-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-20-12-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-10-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-10-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-10-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-10-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-16-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-16-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-16-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADF-24-16-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-2-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-2-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-2-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-2-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-3-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-3-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-3-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-3-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-4-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-4-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-4-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-4-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-5-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-5-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-5-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-5-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-7-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-7-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-7-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-7-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-12-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-12-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-12-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-20-12-D-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-24-10-A-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-24-10-B-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-24-10-C-[0.2-50/0.1]
CNRW-ADFPF-24-10-D-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Tamaño de la carcasa Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[2] 230020N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[2] 230020N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[2] 2300201 capaN/AArmadaIncluido14Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[2] 230020N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 330020N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 330020N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300201 capaN/AArmadaIncluido14Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 330020N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final430020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final430020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final430020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 530020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 530020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 530020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 730020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 730020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 7300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 730020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1230020N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1230020N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12300201 capaN/AArmadaIncluido20Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1230020N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1030024N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1030024N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10300241 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final1030024N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 1630024N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 1630024N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300241 capaN/AArmadaIncluido20Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 1630024N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[2] 230020N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[2] 230020N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[2] 2300201 capaN/AArmadaIncluido14Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[2] 230020N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 330020N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 330020N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 3300201 capaN/AArmadaIncluido14Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 330020N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta430020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta430020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta4300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta430020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[5] 530020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[5] 530020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[5] 5300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[5] 530020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[7] 730020N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[7] 730020N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[7] 7300201 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[7] 730020N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta12Menos de 10020N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta1230020N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta12300201 capaN/AArmadaIncluido20Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta1230020N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta1030024N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta1030024N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta10300241 capaN/AArmadaIncluido16Resistente al aceiteFlexibleC0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta1030024N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50

Cargando…

Características

● NRW series connectors are round connectors, designed to enhance water-proofing functionality when connected. (IP67 equivalent)
● Superior weather and impact resistance due to the high-strength plastic material used.
● NRW series products are suitable for power supplies.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Resina sintética -
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado
Empaques Caucho sintético -

Connector Diagram

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal Consulte con la tabla a continuación.
Tensión nominal Consulte con la tabla a continuación.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Impermeabilización No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más.
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +85°C

Tabla de especificaciones básicas

Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1
AWG Área de sección del conductor mm2
NRW 20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PF, RM,
ADM
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PM, RF,
ADF
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5

Note 1: Even connectors with the same shell sizes may be divided into 2 or 3 types depending on the thickness of the cable used. Take care at selection. Refer to each product page for further details.

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Método de trabajo de conexión

Método de trabajo de conexión
Método de trabajo de conexión

Información básica

Tipo de conector NRW Fabricante del conector Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico