(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gorra impermeable NJW

Gorra impermeable NJW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapa impermeable para cada forma de conector


● Evita la intrusión de polvo y materias extrañas en la parte del accesorio cuando los conectores no están conectados.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando no está conectado.
● Hay 3 modelos disponibles: para recto, para relé y para montaje en panel.

·No se pueden usar otros conectores de serie .

(i)Advertencia

Especificaciones

NJW Waterproof Cap:Related Image

ModeloTamaño de la carcasaTipoPeso
(g)
NJW16PCA
Para recta
18
2020
2422
2813
16RCA
Para montaje en panel
10
2011
2413
289
16ADCA
Para retransmisión
11
2013
2414
2811

Más información

NJW Waterproof Cap:Related Image
Número de Parte
NJW-16-ADCA
NJW-16-PCA
NJW-16-RCA
NJW-20-ADCA
NJW-20-PCA
NJW-20-RCA
NJW-24-ADCA
NJW-24-PCA
NJW-24-RCA
NJW-28-ADCA
NJW-28-PCA
NJW-28-RCA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para retransmisión16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para recta16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panel16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para retransmisión20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para recta20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panel20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para retransmisión24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para recta24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panel24
1 Pieza(s)

8 Días o más

Para retransmisión28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para recta28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panel28

Cargando…

  1. 1

Conectores de tipo medio impermeables (NJW)

Características

● NJW series connectors are round metal connectors, designed to enhance water-proofing functionality when mated. (IPX7 equivalent)
● Light weight and superior strength enhanced by zinc die cast material (aluminum die cast for the shell size 28 connectors).
● Some of the products in the NJW series are PSE certified under the Electrical Appliance and Material Safety Law, and therefore can be used safely as a power supply.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Zinc o
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Cromado o procesamiento químico especial
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado
Embalaje de caucho Caucho sintético -

Connector Diagram

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal Consulte con la tabla a continuación.
Tensión nominal Consulte con la tabla a continuación.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Impermeabilización No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más.
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +85°C

Tabla de especificaciones básicas

Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1
AWG Área de sección del conductor mm2
NJW 16 3 PF, RM,
ADM
10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 8.0 ~ 11.0
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
16 3 PM, RF,
ADF
10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 8.0 ~ 11.0
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PF, RM,
ADM
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PM, RF,
ADF
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5

Note 1: Even connectors with the same shell sizes may be divided into 2 or 3 types depending on the thickness of the cable used. Take care at selection. Refer to each product page for further details.

Diagrama de disposición de contacto

Diagrama de disposición de contacto

Método de trabajo de conexión

Método de trabajo de conexión
Método de trabajo de conexión