(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NJW - resistente al agua, adaptador de relé (Números de pieza)

Conector circular serie NJW - resistente al agua, adaptador de relé
  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Diseñado para tener funcionalidad a prueba de agua cuando se instala.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Plateado


● Se conecta a enchufes rectos.
● Ofrece funcionalidad impermeable cuando está acoplado.


· Asegúrese de combinar las partes macho (pin) y hembra (socket) del mismo tamaño de carcasa y número de núcleo.
· Los modelos de relé no se pueden instalar entre sí.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NJW Waterproof Relay Adapter (Screw): imagen relacionada

Modelo Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Abrazadera
Tamaño
(Nota 1)
Forma de contacto Peso
g (Nota 2)
NJW 16 3 ADM 9
11
Macho (pin) 55
5 54
3 ADF Hembra (enchufe) 57
5 55 ~ 56
20 2 ADM 8
10
12
Macho (pin) 73 ~ 74
3 74 ~ 75
4 73 ~ 74
5 74 ~ 75
7 74 ~ 75
12 73 ~ 75
2 ADF Hembra (enchufe) 76 ~ 77
3 77 ~ 78
4 76 ~ 78
5 77 ~ 79
7 78 ~ 79
12 76 ~ 77
24 2 ADM 11
13
15
Macho (pin) 98 ~ 99
3 101 ~ 102
4 95 ~ 96
5 96 ~ 97
10 11 13 95 ~ 97
15
14 11
13
15
93 ~ 95
16 94 ~ 95
2 ADF Hembra (enchufe) 99 ~ 100
3 100 ~ 101
4 100 ~ 101
5 101 ~ 102
10 13 15 101 ~ 102
11
14 11 15 98 ~ 99
13
16 11 98 ~ 99
13 15
28 16 ADM 14 16 Macho (pin) 65 ~ 68
18
24 16 63 ~ 65
14 18
16 ADF 14 16 Hembra (enchufe) 73 ~ 76
18
24 69 ~ 71
14 16

(Nota 1) Existen varios tipos de tamaños de abrazaderas según el diámetro externo terminado del cable utilizado. Verifique el tamaño apropiado en la tabla de tamaños de abrazaderas.
(Nota 2) Dado que el peso difiere según el tamaño de la abrazadera, la tabla de pesos muestra los rangos.

Más información

NJW Waterproof Relay Adapter (Screw): imagen relacionada
Tamaño de la abrazadera

Tamaño Diámetro exterior acabado cable compatible (mm)   Tamaño Diámetro exterior acabado cable compatible (mm)
8 Ø7.0 ~ 8.5   13 Ø11.1 ~ 13.0
9 Ø8.0 ~ 9.4   14 Ø12.5 ~ 14.0
10 Ø8.6 ~ 10.5   15 Ø13.1 ~ 15.0
11 Ø9.5 ~ 11.0   16 Ø14.1 ~ 16.0
12 Ø10.6 ~ 12.5   18 Ø16.1 ~ 18.0

(Unidad: mm)

Tamaño de la carcasa ØA ØB C ØD E
16 22 13.0 M18 x 1 24.0 50
20 26 16.6 M22 x 1 26.5 60
24 30 20.8 M26 x 1 29.0 67
28 34 25.0 M30 x 1 32.0 72
Número de Parte
NJW-16-3-ADF-9
NJW-16-3-ADF-11
NJW-16-3-ADM-9
NJW-16-3-ADM-11
NJW-16-5-ADF-9
NJW-16-5-ADF-11
NJW-16-5-ADM-9
NJW-16-5-ADM-11
NJW-20-2-ADF-8
NJW-20-2-ADF-10
NJW-20-2-ADF-12
NJW-20-2-ADM-8
NJW-20-2-ADM-10
NJW-20-2-ADM-12
NJW-20-3-ADF-8
NJW-20-3-ADF-10
NJW-20-3-ADF-12
NJW-20-3-ADM-8
NJW-20-3-ADM-10
NJW-20-3-ADM-12
NJW-20-4-ADF-8
NJW-20-4-ADF-10
NJW-20-4-ADF-12
NJW-20-4-ADM-8
NJW-20-4-ADM-10
NJW-20-4-ADM-12
NJW-20-5-ADF-8
NJW-20-5-ADF-10
NJW-20-5-ADF-12
NJW-20-5-ADM-8
NJW-20-5-ADM-10
NJW-20-5-ADM-12
NJW-20-7-ADF-8
NJW-20-7-ADF-12
NJW-20-7-ADM-8
NJW-20-7-ADM-10
NJW-20-7-ADM-12
NJW-20-12-ADF-12
NJW-20-12-ADM-8
NJW-20-12-ADM-10
NJW-20-12-ADM-12
NJW-24-2-ADF-11
NJW-24-2-ADF-13
NJW-24-2-ADF-15
NJW-24-2-ADM-11
NJW-24-2-ADM-13
NJW-24-2-ADM-15
NJW-24-3-ADF-11
NJW-24-3-ADF-13
NJW-24-3-ADM-11
NJW-24-3-ADM-13
NJW-24-3-ADM-15
NJW-24-4-ADF-11
NJW-24-4-ADF-13
NJW-24-4-ADM-11
NJW-24-4-ADM-13
NJW-24-4-ADM-15
NJW-24-5-ADF-11
NJW-24-5-ADF-13
NJW-24-5-ADM-11
NJW-24-5-ADM-13
NJW-24-5-ADM-15
NJW-24-10-ADF-11
NJW-24-10-ADF-13
NJW-24-10-ADF-15
NJW-24-10-ADM-11
NJW-24-10-ADM-13
NJW-24-10-ADM-15
NJW-24-14-ADF-11
NJW-24-14-ADM-11
NJW-24-14-ADM-13
NJW-24-14-ADM-15
NJW-24-16-ADF-11
NJW-24-16-ADF-13
NJW-24-16-ADF-15
NJW-24-16-ADM-11
NJW-24-16-ADM-13
NJW-24-16-ADM-15
NJW-28-16-ADF-16
NJW-28-16-ADF-18
NJW-28-16-ADM-14
NJW-28-16-ADM-16
NJW-28-16-ADM-18
NJW-28-24-ADF-14
NJW-28-24-ADF-16
NJW-28-24-ADM-14
NJW-28-24-ADM-16
NJW-28-24-ADM-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Normas representativas Tamaño de la carcasa Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)310125PSE168.0 ~ 9.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)310125PSE169.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)310125PSE168.0 ~ 9.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)310125PSE169.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)55125-168.0 ~ 9.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)55125-169.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)55125-168.0 ~ 9.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)55125-169.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hembra (enchufe)215250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)215250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)215250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)215250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)215250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)215250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)315250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)315250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)315250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Macho (enchufe)315250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)315250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)315250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)410250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)410250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)410250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)410250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)410250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)410250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)510250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)510250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)510250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)510250PSE207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)510250PSE208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)510250PSE2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)710250-207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hembra (enchufe)710250-2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)710250-207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)710250-208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)710250-2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)125250-2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)125250-207.0 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)125250-208.6 ~ 10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)125250-2010.6 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)220250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)220250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)220250PSE2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)220250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)220250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)220250PSE2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)320250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)320250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)320250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)320250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)320250PSE2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)415250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)415250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)415250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)415250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)415250PSE2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)515250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)515250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)515250PSE249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)515250PSE2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)515250PSE2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1010250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1010250-2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1010250-2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1010250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1010250-2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)1010250-2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)145250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Macho (enchufe)145250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)145250-2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)145250-2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)165250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)165250-2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)165250-2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)165250-249.5 ~ 11.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)165250-2411.1 ~ 13.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)165250-2413.1 ~ 15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1610250-2814.1 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1610250-2816.1 ~ 18.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1610250-2812.5 ~ 14.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1610250-2814.1 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)1610250-2816.1 ~ 18.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)245250-2812.5 ~ 14.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)245250-2814.1 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)245250-2812.5 ~ 14.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)245250-2814.1 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)245250-2816.1 ~ 18.0

Cargando…

  1. 1

Conectores de tipo medio impermeables (NJW)

Características

● NJW series connectors are round metal connectors, designed to enhance water-proofing functionality when mated. (IPX7 equivalent)
● Light weight and superior strength enhanced by zinc die cast material (aluminum die cast for the shell size 28 connectors).
● Some of the products in the NJW series are PSE certified under the Electrical Appliance and Material Safety Law, and therefore can be used safely as a power supply.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Zinc o
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Cromado o procesamiento químico especial
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado
Embalaje de caucho Caucho sintético -

Connector Diagram

Caracteristicas

Artículo Contenido
Corriente nominal Consulte con la tabla a continuación.
Tensión nominal Consulte con la tabla a continuación.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Impermeabilización No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más.
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ +85°C

Tabla de especificaciones básicas

Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1
AWG Área de sección del conductor mm2
NJW 16 3 PF, RM,
ADM
10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 8.0 ~ 11.0
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
16 3 PM, RF,
ADF
10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 8.0 ~ 11.0
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 7.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 9.5 ~ 15.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PF, RM,
ADM
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5
28 16 PM, RF,
ADF
10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 12.5 ~ 18.0
24 5 1,000 5 20 0.5

Note 1: Even connectors with the same shell sizes may be divided into 2 or 3 types depending on the thickness of the cable used. Take care at selection. Refer to each product page for further details.

Diagrama de disposición de contacto

Diagrama de disposición de contacto

Método de trabajo de conexión

Método de trabajo de conexión
Método de trabajo de conexión

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NJW
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Método de separación Otros