(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie NR - M12, bloqueo de un toque

Conector circular serie NR - M12, bloqueo de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conector NR fabricado a partir de un modelo NJC de un solo toque.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros

● Sistema de bloqueo de un solo toque, fácil de separar / colocar.
● 5 guías clave del modelo para un acoplamiento suave.
● Robusto y ligero gracias a la fundición a presión.

· Las contrapartes de acoplamiento son relés o receptáculos de montaje en panel.
· La conexión solo es posible con otros conectores NR.
(No es posible conectarse con NJC)
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NR Straight Plug (One-touch Lock):Related Image

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de forma
NR202PF
Hembra
(Enchufe)
3
4
5
7
12
2PM
Macho
(Pin)
3
4
5
7
12
242PF
Hembra
(Enchufe)
3
4
5
10
14
16
2PM
Macho
(Pin)
3
4
5
10
14
16

Más información

NR Straight Plug (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
NR-20-2-PF
NR-20-2-PM
NR-20-3-PF
NR-20-3-PM
NR-20-4-PF
NR-20-4-PM
NR-20-5-PF
NR-20-5-PM
NR-20-7-PF
NR-20-7-PM
NR-20-12-PF
NR-20-12-PM
NR-24-2-PF
NR-24-2-PM
NR-24-3-PF
NR-24-3-PM
NR-24-4-PF
NR-24-4-PM
NR-24-5-PF
NR-24-5-PM
NR-24-10-PF
NR-24-10-PM
NR-24-14-PF
NR-24-14-PM
NR-24-16-PF
NR-24-16-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)21520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)31520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)71020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)22024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)51524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)101024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)14524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)16524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16524

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc Cromado satinado
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Aislante Resina sintética -
Contacto Aleación de cobre Plateado

Insulator

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal Vea la tabla de abajo
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido
Tamaño de la carcasa Número de núcleos Rango de temperatura de funcionamiento
20 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
7,12 -25°C ~ +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
10, 14, 16 -25°C ~ +85°C
Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior terminado (mm)
AWG Área de sección del conductor mm2
NR 20 2, 3 PF, RM,
ADM
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
20 2, 3 PM, RF,
ADF
15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4, 5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PF, RM,
ADM
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
24 2, 3 PM, RF,
ADF
20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4, 5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram Coupling Diagram

Metal de tipo medio de un toque (NR)

Características

● La serie NR presenta conectores metálicos compactos de múltiples núcleos con materiales de fundición a presión de zinc utilizados para la carcasa.
● Conectores seguros utilizados para una amplia variedad de aplicaciones, desde la fuente de alimentación hasta las señales.
● Hay 3 tipos de conectores: conectores rectos para montaje en cable, conectores de relé y conectores de montaje en panel para montaje en panel.
● Debido a que todos estos conectores están conectados por soldadura, no se requiere ninguna herramienta dedicada para el cableado.
Método de combinación

Método de trabajo de conexión

Connection Work Method

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NR
Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque