(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector MJC estándar JIS que se puede conectar a productos de varios fabricantes
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte básico | Tamaño de la carcasa | Numero de nucleos / Forma de contacto | JIS C5432 | Peso (g) | ||
MJC Recto | 20P | 07 | F | Hembra | ○ | 68 |
M | Macho | ○ | 65 | |||
24P | 10 | F | Hembra | ○ | 89 | |
M | Macho | ○ | 86 | |||
16 | F | Hembra | ○ | 95 | ||
M | Macho | ○ | 92 |
Cargando…
Conector estándar mediano JIS (NJC)
Características
● It has acquired the PSE mark (Electrical Appliance and Material Safety Act Compliant) and can be used widely from power supply to signal transmission.JIS C 5432 Nombres de series compatibles de otros fabricantes
Nombre del Fabricante | Nombre de la serie |
---|---|
Nanaboshi Electric Mfg. Co, Ltd. | NJC Series |
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | Serie SRCN |
Hirose Electric Co., Ltd. | Serie JR |
TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. | Serie TRC01 |
Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd. | Serie SNS16 (3 núcleos, 5 núcleos) |
ITT Cannon Corporation | Serie JC |
DDK Ltd. | Serie JM |
Misumi Inc. | Serie MJC |
Especificaciones comunes
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell / Tapa a prueba de polvo | Aleación de zinc | Cromado satinado (NJC) Cromado (MJC) |
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28) | ||
Aislante | Resina sintética | ー |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado (NJC) Chapado en oro (MJC) |
Caracteristicas
Artículo | Caracteristicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||||||||
Tensión nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||||||||
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. | |||||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado. | |||||||||||||||||||
Resistencia al contacto | La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación. | |||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||||||||
Resistencia al impacto | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||||||||
Operación repetida | No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||||||||
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior. | |||||||||||||||||||
Ciclo de temperatura | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030. | |||||||||||||||||||
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento permitido |
|
Ningún producto. | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Voltaje pico AC (V) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable compatible | Aplicable cable eléctrico Diámetro exterior terminado (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |||||||||
NJC | 16 | 3 | 10 | 125 | 1,500 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 7.0 ~ 8.5 |
5 | 5 | 1,000 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||
NJC/MJC | 20 | 2,3 | 15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 10.0 ~ 12.5 |
4,5 | 10 | 16 | 1.25 | |||||||
7 | 1,000 | |||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
24 | 2,3 | 20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5 ~ 14.0 | |
4,5 | 15 | 14 | 2 | |||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | |||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
28 | 16 | 10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 13.6 ~ 16.5 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagrama de disposición de contacto
Método de trabajo de conexión
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | M / N / O | MNO | MJC |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Aplicación | Cable a cable | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Otras normas (JIS) | ○ | Tamaño de la carcasa | 24P | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente