(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Latiguillo circular - serie RNJC, relé, conector para montaje en panel

Latiguillo circular - serie RNJC, relé, conector para montaje en panel

Arnés ligero/fuerte/compacto.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Robot
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Niquelado


● Un cable de aluminio fundido a presión con conector que es liviano, resistente y compacto.
● Un artículo popular, especialmente entre cables redondos.


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El escudo está conectado en la carcasa del conector.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Conector
Tipo
Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tamaño de la carcasa Número de núcleos
(Tamaño del cable eléctrico del cable)
Tipo de cable Longitud especificada
(m)
RNJC
(Serie NJC)

Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd.
PF (Mujer / Cortar)
PM (Hombre / Cortar)
RF (Montaje en panel hembra / corte)
RM (Montaje / corte del panel macho)
ADF (Relé hembra / corte)
ADM (Relé macho / corte)
 NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 16 3 (1,25 mm 2 ) NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 0.2 ~ 50


Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
5 (0,5 mm 2 )
20 3 (2 mm 2 )
4 (1,25 mm 2 )
5 (1,25 mm 2 )
7 (1,25 mm 2 )
12 (0,5 mm 2 )
24 4 (2 mm 2 )
5 (2 mm 2 )
10 (1,25 mm 2 )
14 (0,5 mm 2 )
16 (0,5 mm 2 )
28 16 (1,25 mm 2 )
24 (0,5 mm 2 )
PFT (Tubo de marca de inserción hembra / pin No.)
PMT (Macho / Pin No. Tubo de marca de inserción)
RFT (Montaje en panel hembra / Pin No. Tubo de marca de inserción)
RMT (Montaje en panel macho / Pin No. Tubo de marca de inserción)
ADFT (Relé hembra / Pin No. Tubo de marca de inserción)
ADMT (Relé macho / Pin No. Tubo de marca de inserción)
 NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 16 3 (1,25 mm 2 )
5 (0,5 mm 2 )
20 3 (2 mm 2 )
4 (1,25 mm 2 )
5 (1,25 mm 2 )
7 (1,25 mm 2 )
12 (0,5 mm 2 )
24 4 (2 mm 2 )
5 (2 mm 2 )
10 (1,25 mm 2 )
14 (0,5 mm 2 )
16 (0,5 mm 2 )
28 16 (1,25 mm 2 )
24 (0,5 mm 2 )
PFY (Terminal hembra / Y)
PMY (Terminal macho / Y)
RFY (Montaje en panel hembra / Terminal Y)
RMY (Montaje en panel macho / Terminal Y)
ADFY (Relé hembra / Terminal Y)
ADMY (Relé macho / Terminal Y)
 NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 16 3 (1,25 mm 2 )
5 (0,5 mm 2 )
20 3 (2 mm 2 )
4 (1,25 mm 2 )
5 (1,25 mm 2 )
7 (1,25 mm 2 )
12 (0,5 mm 2 )
24 4 (2 mm 2 )
5 (2 mm 2 )
  10 (1,25 mm 2 )
14 (0,5 mm 2 )
16 (0,5 mm 2 )
28 16 (1,25 mm 2 )
24 (0,5 mm 2 )

* El montaje en panel es de tipo brida.

Conector
Tipo
Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tamaño de la carcasa Número de núcleos
(Tamaño del cable eléctrico del cable)
Tipo de cable Longitud especificada
(m)
RNJC
(Serie NJC)

Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd.
PFR (Terminal hembra / redondo)
PMR (Terminal macho / redondo)
RFR (Montaje en panel hembra / Terminal redondo)
RMR (Montaje en panel macho / Terminal redondo)
ADFR (Relé hembra / Terminal redondo)
ADMR (Relé macho / Terminal redondo)
 NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 16 3 (1,25 mm 2 ) NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada
 
0.2 ~ 50


Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
5 (0,5 mm 2 )
20 3 (2 mm 2 )
4 (1,25 mm 2 )
5 (1,25 mm 2 )
7 (1,25 mm 2 )
12 (0,5 mm 2 )
24 4 (2 mm 2 )
5 (2 mm 2 )
10 (1,25 mm 2 )
14 (0,5 mm 2 )
16 (0,5 mm 2 )
28 16 (1,25 mm 2 )
24 (0,5 mm 2 )
  PFPF (Mujer / mujer)
PFPM (Mujer hombre)
PMPM (Masculino masculino)
ADFPF (Relé hembra / hembra)
ADFPM (Relé hembra / macho)
ADMPF (Relevador masculino / hembra)
ADMPM (Relé macho / macho)
ADFADF (Relé hembra / Relé hembra)
ADMADM (Relé macho / Relé macho)
 NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada 16 3 (1,25 mm 2 )
5 (0,5 mm 2 )
20 3 (2 mm 2 )
4 (1,25 mm 2 )
5 (1,25 mm 2 )
7 (1,25 mm 2 )
12 (0,5 mm 2 )
24 4 (2 mm 2 )
5 (2 mm 2 )
10 (1,25 mm 2 )
14 (0,5 mm 2 )
16 (0,5 mm 2 )
28 16 (1,25 mm 2 )
24 (0,5 mm 2 )

* El montaje en panel es de tipo brida.

Especificación de la forma
Tipo
Carcasa
Tamaño
Número de núcleos
PF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PFT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PMT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RFT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RMT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMT 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PFY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PMY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RFY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RMY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMY 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PFR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PMR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RFR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
RMR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMR 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24

 

Especificación de la forma
Tipo
Carcasa
Tamaño
Número de núcleos
PFPF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PFPM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
PMPM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFPF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFPM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMPF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMPM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADFADF 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24
ADMADM 16 3
5
20 3
4
5
7
12
24 4
5
10
14
16
28 16
24


NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada

Más información

NJC Arnés de conector recto / relé / montaje en panel: imagen relacionada

Propiedades electricas

tipo de conector
(Tamaño de la carcasa
- Numero de nucleos)
Conector Un cable Cable D Cable E Cable F Cable g
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
16-3 10 125 1,25 mm 2 (AWG16) 300V 12 1,25 mm 2 (AWG16) 300V 9 AWG25
(0,2 mm 2 )
150V 4.1 AWG16 (1.25 mm 2 ) 300V 13 AWG25
(0,2 mm 2 )
150V 3.8
16-5 5 0,5 mm 2 (AWG20) 4 0,5 mm 2 (AWG20) 2 3.1 AWG20 (0,5 mm 2 ) 5 2.8
20-3 15 250 2,0 mm 2 (AWG14) 17 2,0 mm 2 (AWG14) 13 4.1 AWG14 (2,0 mm 2 ) 19 3.8
20-4 10 1,25 mm 2
(AWG16)
12 1,25 mm 2
(AWG16)
8 3.7 AWG16
(1,25 mm 2 )
12 3.3
20-5 10 8 6 3.1 9 2.8
20-7 10 7 6 2.7 8 2.5
20-12 5 0,5 mm 2 (AWG20) 3 0,5 mm 2 (AWG20) 2 2.1 AWG20 (0,5 mm 2 ) 3 1.9
24-4 15 2,0 mm 2
(AWG14)
17 2,0 mm 2
(AWG14)
11 3.7 AWG14
(2,0 mm 2 )
16 3.3
24-5 15 10 9 3.1 13 2.8
24-10 10 1,25 mm 2 (AWG16) 6 1,25 mm 2 (AWG16) 5 2.5 AWG16 (1.25 mm 2 ) 7 2.3
24-14 5 0,5 mm 2
(AWG20)
3 0,5 mm 2
(AWG20)
1 2.1 AWG20
(0,5 mm 2 )
3 1.9
24-16 5 1 1.9 1.7
28-16 10 1,25 mm 2 (AWG16) 5 1,25 mm 2 (AWG16) 4 1.9 AWG16 (1.25 mm 2 ) 5
28-24 5 0,5 mm 2 (AWG20) 3 0,5 mm 2 (AWG20) 1 1.6 AWG20 (0,5 mm 2 ) 2 1.4

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Número de Parte
RNJC-ADF-16-3-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-3-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-3-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-3-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-3-G-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-5-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-5-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-5-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-16-5-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-3-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-3-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-3-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-3-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-4-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-4-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-4-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-4-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-5-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-5-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-5-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-5-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-7-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-7-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-7-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-7-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-12-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-12-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-12-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-12-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-20-12-G-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-4-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-4-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-4-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-4-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-5-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-5-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-5-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-10-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-10-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-10-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-10-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-10-G-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-14-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-14-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-14-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-14-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-14-G-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-16-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-16-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-16-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-24-16-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-16-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-16-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-16-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-16-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-24-A-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-24-D-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-24-E-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-24-F-[0.2-50/0.1]
RNJC-ADF-28-24-G-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Fecha de envío Tamaño de la carcasa Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(M)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-16N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-16N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3150-161 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-16N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3150-161 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteFlexibleG0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5Menos de 100-16N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-16N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5150-161 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-16N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-20N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-20N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3150-201 capaULArmadaN/A25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3300-20N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-20N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-20N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4150-201 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-20N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-20N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-20N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5150-201 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-20N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 7300-20N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 7300-20N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 7150-201 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[7] 7300-20N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12Menos de 100-20N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12300-20N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12150-201 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12300-20N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final12150-201 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleG0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-24N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-24N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final4300-24N/AULArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-24N/AN/AGrisN/A14N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5300-24N/AN/AArmadaN/A14Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[5] 5150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10300-24N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10300-24N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10300-24N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final10150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleG0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final14Menos de 100-24N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final14300-24N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final14150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final14300-24N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final14150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleG0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16Menos de 100-24N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300-24N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16150-241 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300-24N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300-28N/AN/AGrisN/A16N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300-28N/AN/AArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16150-281 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[16] 16300-28N/AULArmadaN/A16Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final24Menos de 100-28N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final24300-28N/AN/AArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final24150-281 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final24300-28N/AULArmadaN/A20Resistente al aceiteFlexiónF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final24150-281 capaULArmadaIncluido25Resistente al aceiteFlexibleG0.2 ~ 50

Cargando…

Conector estándar mediano JIS (NJC)

Características

● It has acquired the PSE mark (Electrical Appliance and Material Safety Act Compliant) and can be used widely from power supply to signal transmission.
● It is a JIS C 5432 compliant product and can be coupled with other companies' products that conform to the same standard.
● There are 3 types of connectors: Straight, relay, and panel mount connectors.
● Because all these connectors are connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.

JIS C 5432 Nombres de series compatibles de otros fabricantes

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
Nanaboshi Electric Mfg. Co, Ltd. NJC Series
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. Serie SRCN
Hirose Electric Co., Ltd. Serie JR
TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. Serie TRC01
Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd. Serie SNS16 (3 núcleos, 5 núcleos)
ITT Cannon Corporation Serie JC
DDK Ltd. Serie JM
Misumi Inc. Serie MJC
Note: Before use, make sure to compare sizes using the dimensional drawings.
Notation standards of shell sizes are different depending on the manufacturer.

Especificaciones comunes

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc Cromado satinado (NJC)
Cromado (MJC)
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28)
Aislante Resina sintética
Contacto Aleación de cobre Plateado (NJC)
Chapado en oro (MJC)

Insulator

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal Vea la tabla de abajo
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado.
Resistencia al contacto La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación.
Resistencia a la vibración No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia al impacto No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Operación repetida No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior.
Ciclo de temperatura No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido
Tamaño de la carcasa Número de núcleos Rango de temperatura de funcionamiento
16 3.5 -25°C ~ +85°C
20 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
7,12 -25°C ~ +85°C
24 2, 3, 4, 5 -40°C ~ +100°C
10, 14, 16 -25°C ~ +85°C
28 16,24 -25°C ~ +85°C
Ningún producto. Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Voltaje pico
AC (V)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable compatible Aplicable cable eléctrico
Diámetro exterior terminado (mm)
AWG Área de sección del conductor mm2
NJC 16 3 10 125 1,500 2,000 3 16 1.25 7.0 ~ 8.5
5 5 1,000 1,000 5 20 0.5
NJC/MJC 20 2,3 15 250 1,500 2,000 3 14 2 10.0 ~ 12.5
4,5 10 16 1.25
7 1,000
12 5 1,000 5 20 0.5
24 2,3 20 250 1,500 5,000 3 12 3.5 11.5 ~ 14.0
4,5 15 14 2
10 10 1,000 2,000 16 1.25
14, 16 5 1,000 5 20 0.5
28 16 10 250 1,000 2,000 3 16 1.25 13.6 ~ 16.5
24 5 1,000 5 20 0.5

Diagrama de disposición de contacto

Diagrama de disposición de contacto
Diagrama de acoplamiento

Método de trabajo de conexión

Connection Work Method

Información básica

Tipo de conector NJC Fabricante del conector Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico