(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: MIL, prensados, serie CE01【10-100 piezas por paquete】

Contactos: MIL, prensados, serie CE01

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12


● Es un contacto dedicado para ser incorporado en el conector resistente al agua y resistente a las vibraciones de un toque (CE01).
● Seleccione la cantidad por paquete de 10 y 100 (los contactos n. ° 12 y n. ° 8 vienen solo con 10 piezas).


· Realice el engarzado con la herramienta específica especificada por el fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

CE01 Contact Crimper: imagen relacionada

* Tenga en cuenta que la cantidad por paquete difiere según el producto.
(Los contactos n. ° 12 y n. ° 8 vienen solo con 10 piezas)
ModeloCantidad /
Paquete
Contacto
Tamaño
Contacto
Forma
TipoAplicable cable eléctricoPeso (g)
Tamaño de AWGÁrea transversal del conductor
(mm²)
Diámetro externo del aislamiento
(mm²)
CE01-#08P-C1M10
(1 paquete = 10 piezas)
#8MachoMáquina
Contacto
10 ~ 85.5 ~ 8ø7.25 o menos6.00
CE01-#08P-C2M12 ~ 103.5 ~ 5.55.70
CE01-#08S-C1MHembra10 ~ 85.5 ~ 87.00
CE01-#08S-C2M12 ~ 103.5 ~ 5.56.80
CE01-#12P-C1M#12Macho16 ~ 121.25 ~ 3.5ø4.65 o menos2.20
CE01-#12S-C1MHembra2.70
CE01-#16P-141610
(1 paquete = 10 piezas)

100
(1 paquete = 100 piezas)
#16Machoprensa
Contacto
142ø3.8 o menos0.60
CE01-#16P-162020 ~ 160.5 ~ 1.250.58
CE01-#16P-202424 ~ 200.2 ~ 0.50.56
CE01-#16S-1416Hembra1420.62
CE01-#16S-162020 ~ 160.5 ~ 1.250.60
CE01-#16S-202424 ~ 200.2 ~ 0.50.58
CE01-#20P-C1#20Macho22 ~ 180.3 ~ 0.75ø2.3 o menos0.23
CE01-#20P-C226 ~ 220.13 ~ 0.3Ø1.2 - 1.70.24
CE01-#20S-C1Hembra22 ~ 180.3 ~ 0.75ø2.3 o menos0.26
CE01-#20S-C226 ~ 220.13 ~ 0.3Ø1.2 - 1.70.24

Más información

CE01 Contact Crimper:Related Image
Número de Parte
CE01-#08P-C2M-10
CE01-#12P-C1M-10
CE01-#12S-C1M-10
CE01-#16P-1620-10
CE01-#16P-1620-100
CE01-#16P-2024-10
CE01-#16S-1416-100
CE01-#16S-1620-10
CE01-#16S-1620-100
CE01-#20P-C1-10
CE01-#20P-C1-100
CE01-#20P-C2-10
CE01-#20S-C1-10
CE01-#20S-C2-10
CE01-#20S-C2-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de contacto Tamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Tamaño de contacto Cantidad
(piezas / paquete)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de la máquina12 ~ 10Macho#810

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de la máquina16 ~ 12Macho#1210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de la máquina16 ~ 12Hembra#1210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Macho#1610

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Macho#16100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa24 ~ 20Macho#1610

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa16 ~ 14Hembra#16100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Hembra#1610

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Hembra#16100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa22 ~ 18Macho#2010

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa22 ~ 18Macho#20100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa26 ~ 22Macho#2010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa22 ~ 18Hembra#2010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa26 ~ 22Hembra#2010

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa26 ~ 22Hembra#20100

Cargando…

  1. 1

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección

Each connector is equipped with 1 ground contact protection circuit with a conductive shell (earth terminal). When coupling, the earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Sobre productos compatibles

NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Aislante Resina de poliéster UL94V-0, gris
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta tórica Caucho nitrilo Negro
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Terminal de tierra Aleación de acero Plateado
Junta trasera para brida Caucho de cloropreno Negro

Propiedades eléctricas y mecánicas, cables compatibles

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
Valor máximo por 1 pieza 5 A 13 A 23 A 46 A
Tensión nominal Clasificación de calificación AC (rms) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Voltaje pico INST 1,000 V CA (rms) 1 minuto
A 2,000 V CA (rms) 1 minuto
D 2.800 V CA (rms) 1 minuto
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
mΩ o menos 8 4 2 0.6
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Humedad Humedad relativa 95% o menos
Vida útil 500 inserciones y extracciones
NB01
(Tipo de soldadura)
Cables compatibles (Nota 2)
Tamaño de contacto #16 #12 #8
Área transversal del conductor 0,75 mm2 o menos 3,5 mm2 o menos 8 mm2 o menos
Tamaño de AWG 18 o menos 12 o menos 8 o menos

(Note 1) Rated voltage and voltage resistance are shown with rating classification symbols (INST, A; D). Refer as well to the table below.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)
Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8),
INST (Otros)
A INST A INST
Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Compatible
Tamaño de la carcasa
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Información básica

Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CE01 Clasificación del IP