(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa a prueba de goteo CE01 (para receptáculo / adaptador)

Tapa a prueba de goteo CE01 (para receptáculo / adaptador)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapa a prueba de goteo CE01 (para receptáculo / adaptador)
  • Tapa a prueba de goteo CE01 (para receptáculo / adaptador)
  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de goteo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada.


● Protege la parte de ajuste y evita la intrusión de polvo y materias extrañas. También evita accidentes causados por el contacto con partes vivas de la superficie de acoplamiento del conector mientras no está acoplado.
● Es IP55 cuando se usa la tapa.


· Es una tapa a prueba de polvo para el receptáculo de montaje en panel y el adaptador de relé.
· La tapa antipolvo para el enchufe no tiene cuerda.

(i)Advertencia

Especificaciones

CE01 Drip-Proof Cap (for Receptacle/Adapter):Related Image

ModeloCompatible
Tamaño de la carcasa
Tamaño (mm)Peso (g)
ØAØBØCL
CE1RC-18RA1837.533.13.28010.2
CE1RC-20RA2042.638.23.210015.6
CE1RC-22RA2243.839.43.211012.3
CE1RC-24RA2447.042.64.313014.0
CE1RC-28RA2853.349.04.315021.3
CE01PC-18RA1844.0541.95--20
CE01PC-20RA2049.247.1--24
CE01PC-22RA2250.448.3--25
CE01PC-24RA2453.651.5--27
CE01PC-28RA2859.957.8--32

Más información

Tapa a prueba de goteo CE01 (para receptáculo / adaptador): imagen relacionada

[M] Material / Acabado
ArtículoMontaje en panel / reléPara enchufe
MaterialesAcabadoMaterialesAcabado
CuerpoCaucho EPNegroCaucho EPNegro
CuerdaTetronNegro
MangaAleación de cobreEstañado
Terminal de crimpadoAleación de cobreEstañado
Número de Parte
CE1RC-22RA
CE1RC-24RA
CE1RC-28RA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección

Each connector is equipped with 1 ground contact protection circuit with a conductive shell (earth terminal). When coupling, the earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Sobre productos compatibles

NB01 connectors, CE01 connectors, and JL05 connectors are compatible with each other.

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Aislante Resina de poliéster UL94V-0, gris
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta tórica Caucho nitrilo Negro
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio Tratamiento con cromato negro
Terminal de tierra Aleación de acero Plateado
Junta trasera para brida Caucho de cloropreno Negro

Propiedades eléctricas y mecánicas, cables compatibles

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
Valor máximo por 1 pieza 5 A 13 A 23 A 46 A
Tensión nominal Clasificación de calificación AC (rms) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
Voltaje pico INST 1,000 V CA (rms) 1 minuto
A 2,000 V CA (rms) 1 minuto
D 2.800 V CA (rms) 1 minuto
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto Tamaño de contacto #20 #16 #12 #8
mΩ o menos 8 4 2 0.6
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Humedad Humedad relativa 95% o menos
Vida útil 500 inserciones y extracciones
NB01
(Tipo de soldadura)
Cables compatibles (Nota 2)
Tamaño de contacto #16 #12 #8
Área transversal del conductor 0,75 mm2 o menos 3,5 mm2 o menos 8 mm2 o menos
Tamaño de AWG 18 o menos 12 o menos 8 o menos

(Note 1) Rated voltage and voltage resistance are shown with rating classification symbols (INST, A; D). Refer as well to the table below.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)
Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8),
INST (Otros)
A INST A INST
Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Compatible
Tamaño de la carcasa
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4