(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - MIL, prensado serie JL05【10-100 piezas por paquete】

Contactos - MIL, prensado serie JL05

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contacto para cierre de bayoneta JL05
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los contactos - MIL, serie JL05 engarzada, consulte las secciones siguientes:


● Uso para montaje recto y en panel.
● 2 modelos de contacto de máquina (# 8, # 12) y contacto de prensa (# 16, # 20).  


· El esquema es el mismo que para los contactos del conector CE01.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto JL05: Imagen relacionada

Producto del paquete
ModeloCantidad /
Paquete
Contacto
Tamaño
Forma de contactoTipoAlambre compatible
Tamaño de AWGÁrea transversal del conductor
(mm 2 )
Diámetro externo del aislamiento
(mm 2 )
CONT-JL05-08P-C1-1010
(1 paquete =
10 piezas)
#8MachoMáquina
Contacto
#10 ~ 85.5 ~ 8ø7.25 o menos
CONT-JL05-08P-C2-10#12 ~ 103.5 ~ 5.5
CONT-JL05-08S-C1-10Hembra#10 ~ 85.5 ~ 8
CONT-JL05-08S-C2-10#12 ~ 103.5 ~ 5.5
CONT-JL05-12P-C1-10#12Macho#16 ~ 121.25 ~ 3.5ø4.65 o menos
CONT-JL05-12S-C1-10Hembra
ST-JL05-16P-C1-100100
(1 paquete =
100 piezas)
#16Machoprensa
Contacto
#16 ~ 141.25 ~ 2ø3.8 o menos
ST-JL05-16P-C2-100#20 ~ 160.5 ~ 1.25
ST-JL05-16P-C3-100#24 ~ 200.2 ~ 0.5
ST-JL05-16S-C1-100Hembra#16 ~ 141.25 ~ 2
ST-JL05-16S-C2-100#20 ~ 160.5 ~ 1.25
ST-JL05-16S-C3-100#24 ~ 200.2 ~ 0.5
ST-JL05-20P-C1-100#20Macho#18 ~ 220.3 ~ 0.8ø2.3 o menos
ST-JL05-20P-C2-100#22 ~ 260.13 ~ 0.3Ø1.2 ~ 1.7
ST-JL05-20S-C1-100Hembra#18 ~ 220.3 ~ 0.8ø2.3 o menos
ST-JL05-20S-C2-100#22 ~ 260.13 ~ 0.3Ø1.2 ~ 1.7
Número de Parte
CONT-JL05-08P-C1-10
CONT-JL05-08P-C2-10
CONT-JL05-08S-C1-10
CONT-JL05-08S-C2-10
CONT-JL05-12P-C1-10
CONT-JL05-12S-C1-10
ST-JL05-16P-C1-100
ST-JL05-16P-C2-100
ST-JL05-16S-C1-100
ST-JL05-16S-C2-100
ST-JL05-16S-C3-100
ST-JL05-20P-C1-100
ST-JL05-20P-C2-100
ST-JL05-20S-C1-100
ST-JL05-20S-C2-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de contacto Tamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)
Tamaño de contacto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Contacto de la máquina10 ~ 8Macho7.25 o menos#8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Contacto de la máquina12 ~ 10Macho7.25 o menos#8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-Contacto de la máquina10 ~ 8Hembra7.25 o menos#8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Contacto de la máquina12 ~ 10Hembra7.25 o menos#8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-Contacto de la máquina16 ~ 12Macho4.65 o menos#12

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de la máquina16 ~ 12Hembra4.65 o menos#12

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa16 ~ 14Macho3.8 o menos#16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Macho3.8 o menos#16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa16 ~ 14Hembra3.8 o menos#16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa20 ~ 16Hembra3.8 o menos#16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Contacto de prensa24 ~ 20Hembra3.8 o menos#16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa18 ~ 22Macho2.3 o menos#20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Contacto de prensa22 ~ 26Macho1.2 ~ 1.7#20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa18 ~ 22Hembra2.3 o menos#20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de prensa22 ~ 26Hembra1.2 ~ 1.7#20

Cargando…

  1. 1

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado

Información básica

Conector serie iniciales J / K / L JKL JL05 Clasificación del IP