(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie JL05 - campana final

Conector circular serie JL05 - campana final

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (JAE). Campana final con opciones impermeables / no impermeables

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros

● Para ser utilizado conectado al enchufe recto.
● Haga coincidir el tamaño de la carcasa para su uso.
● Disponible en modelos impermeables y no impermeables.
● Evita la intrusión de agua y aceite en los componentes de conexión del cable. (Modelo a prueba de agua)


· Tenga en cuenta que la campana final del modelo no impermeable no es impermeable.
· Este producto es fabricado por Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. pero se vende con un número de modelo Misumi.

Especificaciones

JL05 End Bell: imagen relacionada

● Verifique el período de entrega cada vez por WOS.

Número de modeloTipoCarcasa
Tamaño
ØAØBØC
± 0.5
ØD
± 0.8
Tornillo WDiámetro de cable compatibleTornillo en V
JL05-18EB3B-11-RTipo impermeable18112932Ø9.5 ~ 11.31-20UNEF-2B
JL05-20EB3B-11-R202010.63336Ø9.1 ~ 10.91-1 / 8-18UNEF-2B
JL05-20EB3B-13-R2012.7Ø11.2 ~ 13.0
JL05-20EB3B-17-R16.5Ø15.0 ~ 16.8
JL05-20EB3B-20-R20Ø18.5 ~ 20.3
JL05-22EB3B-11-R222010.63538Ø9.1 ~ 10.91-1 / 4-18UNEF-2B
JL05-22EB3B-13-R2012.7Ø11.2 ~ 13.0
JL05-22EB3B-17-R16.5Ø15.0 ~ 16.8
JL05-22EB3B-20-R20Ø17.8 ~ 19.6
JL05-24EB3B-13-R2416.512.73841Ø15.0 ~ 16.81-3 / 8-18UNEF-2B
JL05-24EB3B-17-R16.5Ø15.0 ~ 16.8
JL05-24EB3B-21-R21Ø19.5 ~ 21.3
JL05-28EB3B-17-R2816.54447Ø15.0 ~ 16.81-5 / 8-18UNEF-2B
JL05-28EB3B-21-R21Ø19.5 ~ 21.3
JL05-18EB1A-RTipo no impermeable18293216161-20UNEF-2A1-20UNEF-2B
JL05-20EB1A-R20333620201-3 / 16-18UNEF-2A1-1 / 8-18UNEF-2B
JL05-22EB1A-R22353820201-3 / 16-18UNEF-2A1-1 / 4-18UNEF-2B
JL05-24EB1A-R24384125251-7 / 16-18UNEF-2A1-3 / 8-18UNEF-2B
JL05-28EB1A-R28444725251-1 / 16-18UNEF-2A1-5 / 8-18UNEF-2B

Más información

JL05 End Bell: imagen relacionada

[M] Material / Acabado
● Campana final (tipo impermeable)
ArtículoMaterial / acabado
Fin campana cuerpo principal,
Maní
Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromo trivalente de color de interferencia negruzca)
EmprendedorCaucho Sintético (Negro)
MangaAleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tóricaCaucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonalAcero / Galvanizado (M3x0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
ArtículoMaterial / acabado
Fin campana cuerpoAleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromo trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonalAcero / Galvanizado (M3x0.5)
Número de Parte
JL05-18EB1A-R
JL05-22EB1A-R
JL05-22EB3B-11-R
JL05-24EB1A-R
JL05-28EB1A-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de carcasa compatible
(Tamaño de la carcasa)
Diámetro exterior del cable compatible
(Φ)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018-Modelo no impermeable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-22-Modelo no impermeable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-229.1 ~ 10.9Modelo a prueba de agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024-Modelo no impermeable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-28-Modelo no impermeable

Cargando…

  1. 1

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales J / K / L JKL JL05
Clasificación del IP