(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie JL05 - M12, bayoneta, estanco

Conector circular serie JL05 - M12, bayoneta, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (JAE). Modelo de bloqueo y tornillo de bayoneta para eliminar preocupaciones de aflojamiento.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Motor
  • Resistente a la vibración

● Sistema de bloqueo de bayoneta firme y fácil de desmontar / colocar.
● 5 teclas de guía de acoplamiento para una conexión suave.
● Se conecta a receptáculos de montaje en panel.  


· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.
· Use alineándolo con la campana final.
· Los contactos se venden por separado.

Especificaciones

JL05 Waterproof Straight Plug (Bayonet Lock):Related Image

Número de pieza (1)Arreglo No.Contacto
Forma
Número de pieza (2)Número de núcleosCarcasa
Tamaño
Contacto
Tamaño
JL05-6A18-1P
Macho
(Pin)




S
Hembra
(Enchufe)
C-F0-R1018#16
18-115#12
18-19A19#20
20-15720#12
20-2917#16
20-30A30#20
22-141922#16
22-224#8
22-238#12
24-10724#8
24-2824#16
24-52A52#20
28-213728#16
28-73A73#20

Más información

ModeloArreglo No.ØA
± 0.8
ØB
± 0.2
Tornillo en VL o menos
Pin InsertarInserto de enchufe
JL05-6A18-1*C-F0-R18-135.923.51-20UNEF-2A4338
JL05-6A18-11*C-F0-R18-114643
JL05-6A18-19A*C-F0-R18-19A4037.5
JL05-6A20-15*C-F0-R20-1540.626.91-1 / 8-18UNEF-2A4643
JL05-6A20-29*C-F0-R20-294338
JL05-6A20-30A*C-F0-R20-30A4037.5
JL05-6A22-14*C-F0-R22-1442.229.61-1 / 4-18UNEF-2A4338
JL05-6A22-22*C-F0-R22-224848
JL05-6A22-23*C-F0-R22-234643
JL05-6A24-10*C-F0-R24-1045.432.81-3 / 8-18UNEF-2A4848
JL05-6A24-28*C-F0-R24-284338
JL05-6A24-52A*C-F0-R24-52A4037.5
JL05-6A28-21*C-F0-R28-2151.7391-5 / 8-18UNEF-2A4338
JL05-6A28-73A*C-F0-R28-73A4037.5
(Nota) * marca en el número de parte: Ingrese la forma del contacto. Macho: P, hembra: S
Número de Parte
JL05-6A18-1SC-F0-R
JL05-6A18-19ASC-F0-R
JL05-6A20-29PC-F0-R
JL05-6A20-29SC-F0-R
JL05-6A22-14PC-F0-R
JL05-6A22-14SC-F0-R
JL05-6A22-22PC-F0-R
JL05-6A22-23SC-F0-R
JL05-6A24-28PC-F0-R
JL05-6A24-28SC-F0-R
JL05-6A24-52APC-F0-R
JL05-6A24-52ASC-F0-R
JL05-6A28-21SC-F0-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018Número de contacto: 3,5,6,8-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: 3,5,6,8-500 V, Otros-200 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)195200 ~ 25018250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1713500 ~ 70020700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1713500 ~ 70020700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1913500 ~ 70022700V500V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1913500 ~ 70022700V500V
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

-Macho (enchufe)446500 ~ 70022700V500V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Hembra (enchufe)823500 ~ 125022Número de contacto: 4-1250 V, Otros-700 VNúmero de contacto: 4-900 V, Otros-500 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2413200 ~ 25024250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)2413200 ~ 25024250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)525200 ~ 25024250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)525200 ~ 25024250V200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)3713500 ~ 70028700V500V

Cargando…

  1. 1

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales J / K / L JKL JL05
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Método de separación Otros