(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de cables circulares: serie JL04, a prueba de agua, juego de cables para montaje en panel

Juego de cables circulares: serie JL04, a prueba de agua, juego de cables para montaje en panel

Cable Misumi altamente confiable con conectores electrónicos de aviación japoneses. Este cable contiene conectores que poseen una estructura resistente al medio ambiente que evita la entrada de agua, aceite y polvo desde el exterior gracias a su clase IP67 y sus capacidades a prueba de polvo. Los conectores son compatibles con MIL-C-5015 y conectores MS convencionales. Este juego de cables tiene múltiples opciones de cables para elegir, incluidos flexibles, resistentes a dobleces y resistentes al aceite. El cable es óptimo para conexiones de circuitos de equipos industriales.

[Características]
· Conjunto de cables de un solo extremo o de dos extremos
· Indicador (AWG): 12 a 18
· Tamaños de concha: 18, 20, 22 y 24
· Resistente al aceite
· Tensión máxima: 600 V
· Cable flexible o resistente a dobleces
· Disponible como modelo de conector recto o modelo de conector de montaje en panel.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Motor
  • Soldadura
  • Plateado
  • MISUMI Original


● Adecuado para su uso en entornos adversos expuestos al agua o al aceite.
Disponible como modelo de conector recto y modelo de conector de montaje en panel.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, es posible personalizar los cambios de conexión, la impresión del tubo de marca y las longitudes de las tiras de revestimiento.
● Modelo en ángulo, los conectores de doble extremo pueden ser compatibles con "Web Design Harness Plus".


· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· Verifique la página del diagrama de conexión para el procesamiento del escudo.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de carcasa Tipo de cable Longitud especificada (m)








JL04

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada
S
(Derecho
Conectores hembra)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada A1
18-10
(3 núcleos + tierra)




A2
18-12
(5 núcleos + tierra)




A3
20-4
(3 núcleos + tierra)




A4
20-15
(6 núcleos + tierra)




A5
22-22
(3 núcleos + tierra)




A6
22-23
(7 núcleos + tierra)




A7
24-10
(6 núcleos + tierra)




A8
24-10 (G)
(6 núcleos + tierra)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada


JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada


JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada
0.2

~

50


(Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m)
SY
(Derecho
Conectores hembra /
Terminal Y)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada
ST
(Conector hembra / tubo de marca)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada
R
(Conector macho de montaje en panel)
(Tipo de brida)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada
RY
(Conector macho de montaje en panel /
Terminal Y)
(Tipo de brida)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada
Conector RT
(Conector macho de montaje en panel /
Mark Tube)
(Tipo de brida)
JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada

Más información

JL04 Arnés de conector a prueba de agua / recto / montado en panel: Imagen relacionada

Propiedades electricas

tipo de conector
(Arreglo No. / Core No.)
Conector Un cable Cable D Cables E
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
A1
(18-10/3 núcleos + tierra)
23 250 2,0 mm 2
(AWG14)

600V
17 2,0 mm 2
(AWG14)
600V 20 AWG16
(1,25 mm 2 )
600V 12
A2
(18-12/5-core + Tierra)
13 1,25 mm 2
(AWG16)
10 1,25 mm 2
(AWG16)
12 AWG18
(0,75 mm 2 )
7
A3
(20-4/3 núcleos + tierra)
23 3,5 mm 2
(AWG12)
25 2,0 mm 2
(AWG14)
20 AWG14
(2,0 mm 2 )
16
A4
(20-15/6-core + Tierra)
1,25 mm 2
(AWG16)
8 1,25 mm 2
(AWG16)
11 AWG18
(0,75 mm 2 )
6
A5
(22-22/3 núcleos + tierra)
46 3,5 mm 2
(AWG12)
25 2,0 mm 2
(AWG14)
20 AWG14
(2,0 mm 2 )
16
A6
(22-23/7-core + Tierra)
23 2,0 mm 2
(AWG14)
11 1,25 mm 2
(AWG16)
11 AWG16
(1,25 mm 2 )
8
A7
(24-10/6 núcleos + tierra)
46 11 2,0 mm 2
(AWG14)
14 AWG18
(0,75 mm 2 )
6
A8
(24-10 (G)/6 núcleos + tierra)
11

* Muestra los valores de corriente nominal del conector por núcleo de contacto.
* Tenga en cuenta que todos nuestros terminales de tierra están construidos para funcionar después de estar conectados dentro de la carcasa de la unidad, pero la disposición No. "24-10 (G)" tiene un montaje en panel que no está diseñado para conducir.
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Número de Parte
JL04-R-A1-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A2-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A2-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A3-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A3-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A4-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A4-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A5-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A5-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A6-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A6-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A6-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A7-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A7-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A7-E-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A8-A-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A8-D-[0.2-50/0.1]
JL04-R-A8-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A1-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A2-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A2-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A3-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A3-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A4-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A4-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A5-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A5-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A6-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A6-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A6-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A7-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A7-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A7-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A8-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A8-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RT-A8-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A1-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A2-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A2-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A3-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A3-E-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A4-A-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL04-RY-A4-E-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tipo de carcasa Tamaño de la carcasa Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA118N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA118N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA118UL / CSAArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[5] 5 + tierraA218N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[5] 5 + tierraA218N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[5] 5 + tierraA218UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA320N/ANegro12N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA320N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA320UL / CSAArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA420N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA420N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA420UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA522N/ANegro12N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA522N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3 + tierraA522UL / CSAArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[7] 7 + tierraA622N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[7] 7 + tierraA622N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[7] 7 + tierraA622UL / CSAArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA724N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA724N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA724UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA824N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA824N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[6] 6 + sueloA824UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA118N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA118N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA118UL / CSAArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[5] 5 + tierraA218N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[5] 5 + tierraA218N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[5] 5 + tierraA218UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA320N/ANegro12N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA320N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA320UL / CSAArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA420N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA420N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA420UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA522N/ANegro12N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA522N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3 + tierraA522UL / CSAArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[7] 7 + tierraA622N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[7] 7 + tierraA622N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[7] 7 + tierraA622UL / CSAArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA724N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA724N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA724UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA824N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA824N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[6] 6 + sueloA824UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA118N/ANegro14N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA118N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA118UL / CSAArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[5] 5 + tierraA218N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[5] 5 + tierraA218N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[5] 5 + tierraA218UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA320N/ANegro12N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA320N/AArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[3] 3 + tierraA320UL / CSAArmada14A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[6] 6 + sueloA420N/ANegro16N/AFlexibleA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[6] 6 + sueloA420N/AArmada16A prueba de goteo / resistente al aceiteFlexibleD0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoTerminal Y[6] 6 + sueloA420UL / CSAArmada18A prueba de goteo / resistente al aceiteDoblado / FlexibleE0.2 ~ 50

Cargando…

● Los conectores a prueba de agua CE05 y JL04V están certificados como productos que cumplen con el estándar de conector "DIN VDE0627" y han obtenido la certificación T¨UV Rheinland, que es una agencia de certificación aprobada por la UE (Unión Europea).
● Certificación obtenida de la norma UL de Estados Unidos "UL-1977".
● Cuando se acoplan, demuestran la impermeabilidad y la protección contra el polvo de la clase IP67 y evitan la intrusión de gotas de agua, corte de aceite, polvo, etc., desde el exterior.
● El conector es compatible con MIL-C-5015 y conectores MS convencionales.
● Hay 4 tipos de conectores
○ Conectores rectos
○ Conectores angulares
○ Conducto conectores dedicados
○ Montaje en panel
● Cada conector es del tipo de conexión de soldadura y permite trabajar sin herramientas dedicadas.

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección


Protection circuit connection structure is used. When coupling, the incorporated earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro zincado
Aislante Montaje frontal en panel frontal Goma de silicona Negro
Montaje en panel, lado trasero macho Resina Sintética (UL94V-0)
Conector macho frontal / posterior
Hembra frontal / lateral trasero
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta (parte del conector) Caucho nitrilo Negro
Junta tórica (parte trasera de la carcasa) Caucho nitrilo Negro
Anillo de retención Aleación de cobre Tratamiento de cromato negro trivalente
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio (JL04V es acero) Tratamiento de cromato negro trivalente
Terminal de tierra Aleación de cobre Plateado (JL04V es niquelado)
Abrazadera de cable Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro trivalente
Buje de goma Caucho de cloropreno (Caucho de nitrilo JL04V) Negro
Junta trasera (Nota 1) Goma de silicona Negro

(Note 1) Flange gasket is not included with JL04V-2A28-11PE.

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas
Tamaño de contacto Corriente
Corriente nominal
(Por 1 contacto)
#4 80 A o menos
#8 46 A o menos
#12 23 A o menos
#16 13 A o menos
Tensión nominal Consulte la tabla de disposición de contactos
Voltaje pico Consulte la tabla de disposición de contactos
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto
(Nivel de estado estacionario, inicial)
Contacto
Tamaño
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Prueba de corriente
Amplificadores
Resistencia al contacto
mΩ o menos
#4 4 80 1
6 60 1
8 46 1
#8 8 57 2
10 46 2
12 33 2
#12 12 23 2
14 17 3
16 13 4
#16 16 13 4
18 10 7
20 7.5 8
22 5 15
24 3 15

Alambre compatible

Contacto Aplicable cable eléctrico
Tamaño Soldadura mínima
Diámetro interno de la copa (Nota 2)
Área transversal del conductor Tamaño de AWG
#4 ø7.5 mm 22,0 mm2 #6 ~ #4
#8 ø4.7 mm 8.0 mm2 #10 ~ #8
#12 ø2.7 mm 3,5 mm2 #14 ~ #12
#16 ø1.76 mm 1,25 mm2 #22 ~ #16

(Note 2) Minimum solder cup internal diameter is the size of the CE05 connector

Propiedades mecánicas

Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Estanqueidad (Montaje en panel macho) (Nota 3) 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 minuto
Vida útil 500 inserciones y extracciones

(Note 3) Except JL04V-2A28-11PE

Dibujo de tamaño de corte de panel

Tamaño de carcasa compatible øA (mm) øB (mm)
+0.2
-0
C (mm)
10SL 19.0 3.1 18.26
14S 24.0 3.1 23.01
18 30.2 3.1 26.97
20 33.4 3.1 29.36
22 36.6 3.1 31.75
24 39.7 3.8 34.92
28 46.1 ±0.5 3.8 39.67 ±0.13
32 51.0 4.5 44.45

Método de combinación

Tabla de disposición de contactos

Información básica

Tipo de conector JL04 Fabricante del conector Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada Tensión nominal del cable(V) 600
Forma de cable Redondo Blindaje N/A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico