(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie MS3108 - M12, acodado, estanco, macho

Conector circular serie MS3108 - M12, acodado, estanco, macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Fabricado por DDK. Permite que los cables se muevan en espacios reducidos.

  • UL
  • MIL
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Motor
  • Soldadura
  • Plateado

Permite el enrutamiento de cables en un espacio estrecho. Este producto tiene un número de modelo Misumi con la carcasa posterior agregada al producto DDK
● Serie D190 y componentes de la carcasa trasera.
● Conectores para el montaje con receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.
● Especificar la posición de la llave puede evitar una inserción incorrecta.



· Para los componentes de acoplamiento, asegúrese de combinar los componentes macho (pin) y hembra (socket).

Especificaciones

MS3108 Series Water-proof Angle Plug:Related Image

Número de modeloArreglo No.Contacto
Forma
Símbolo de la carcasa traseraNúmero de núcleosPeso
g
Carcasa
Tamaño
Arreglo
Número
P / machoS / hembra
DMS3108A

Tapón de ángulo
10SL3P
Macho (pin)
BAS
(Angular)
3-25.4
42-25.1
1811075.981.6
4471.779.7
5372.782.3
8875.482.5
10475.185.6
11576.687.4
12673.280.4
191075.981.6
20572.580
21373.683.8
22371.179.3
2021104.3112.2
4492.8107.4
7892.2102.9
15797.3112.8
16994.7107
17695109.5
18995.5107.5
226100.2114.4
23294.4109
271496.4105
291798.7106.5
2223106.6124.6
10498113.1
1419108.4118.1
1914104.9116.4
224110.4129.6
238107.4126.4
287106124.4
2427143.7166.6
516143.9159.1
716146.2162
107159.4184.4
119153.4177.7
20S
Hembra (enchufe)
11142.2160.5
224148.3171.4
2824149.2161.8
2863185.6215
107190221.4
1122181205.8
1226180.7201.2
1535186.3203.9
1620176.6199.1
2014180.7211.8
2137188.1205.7
3215280.7313.7
25265.1305
52275.2306.5
735269.6303.2
830265.5300.8
914263.7300.8
32A1054277300.2
32174270.5311.8
41452275.5299.9

Más información

MS3108 Series Water-proof Angle Plug:Related Image

Conector en ánguloComponentes de acoplamiento
Adaptador de reléMontaje en panel
Receptáculo
Montaje en panel
Receptáculos de relé
Impermeable
Abrazaderas de cable
Conector MS
Herramientas de soporte de ensamblaje
DMS3108ADMS3101ADMS3102ADMS3100ACE3057MSJG
     

Número de Parte
DMS3108A-18-1-P-BASW
DMS3108A-18-1-P-BASX
DMS3108A-18-1-P-BASY
DMS3108A-18-1-P-BASZ
DMS3108A-18-1-S-BAS
DMS3108A-18-1-S-BASW
DMS3108A-18-1-S-BASX
DMS3108A-18-1-S-BASY
DMS3108A-18-1-S-BASZ
DMS3108A-18-4-P-BASW
DMS3108A-18-4-P-BASX
DMS3108A-18-4-P-BASY
DMS3108A-18-4-P-BASZ
DMS3108A-18-4-S-BAS
DMS3108A-18-4-S-BASW
DMS3108A-18-4-S-BASX
DMS3108A-18-4-S-BASY
DMS3108A-18-4-S-BASZ
DMS3108A-18-5-P-BAS
DMS3108A-18-5-P-BASW
DMS3108A-18-5-P-BASX
DMS3108A-18-5-P-BASY
DMS3108A-18-5-P-BASZ
DMS3108A-18-5-S-BAS
DMS3108A-18-5-S-BASX
DMS3108A-18-5-S-BASY
DMS3108A-18-5-S-BASZ
DMS3108A-18-8-P-BASW
DMS3108A-18-8-P-BASZ
DMS3108A-18-8-S-BAS
DMS3108A-18-8-S-BASZ
DMS3108A-18-10-P-BASX
DMS3108A-18-10-P-BASY
DMS3108A-18-10-S-BASX
DMS3108A-18-10-S-BASY
DMS3108A-18-11-P-BAS
DMS3108A-18-11-P-BASX
DMS3108A-18-11-P-BASY
DMS3108A-18-11-S-BAS
DMS3108A-18-11-S-BASX
DMS3108A-18-11-S-BASY
DMS3108A-18-12-P-BAS
DMS3108A-18-12-P-BASW
DMS3108A-18-12-P-BASZ
DMS3108A-18-12-S-BAS
DMS3108A-18-12-S-BASW
DMS3108A-18-12-S-BASZ
DMS3108A-18-19-P-BAS
DMS3108A-18-19-P-BASX
DMS3108A-18-19-P-BASY
DMS3108A-18-19-S-BAS
DMS3108A-18-19-S-BASX
DMS3108A-18-19-S-BASY
DMS3108A-18-20-P-BAS
DMS3108A-18-20-P-BASW
DMS3108A-18-20-P-BASX
DMS3108A-18-20-P-BASY
DMS3108A-18-20-S-BAS
DMS3108A-18-20-S-BASW
DMS3108A-18-20-S-BASX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa Cambio de posición clave Posición clave (ángulo)
(°C)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC Nota actual
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013200 ~ 70018W70Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013200 ~ 70018X145Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013200 ~ 70018Y215Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013200 ~ 70018Z290Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018--Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018W70Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018X145Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018Y215Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013200 ~ 70018Z290Número de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 VNúmero de contacto: BCFG-700 V, Otros-250 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)413900 ~ 125018W351250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)413900 ~ 125018X1101250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)413900 ~ 125018Y2501250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)413900 ~ 125018Z3251250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)413900 ~ 125018--1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)413900 ~ 125018W351250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)413900 ~ 125018X1101250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)413900 ~ 125018Y2501250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)413900 ~ 125018Z3251250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018--1250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018W801250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018X1101250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018Y2501250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018Z2801250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018--1250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018X1101250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018Y2501250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)313 ~ 23900 ~ 125018Z2801250V900VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)813 ~ 23500 ~ 70018W70700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)813 ~ 23500 ~ 70018Z290700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)813 ~ 23500 ~ 70018--700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)813 ~ 23500 ~ 70018Z290700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)423500 ~ 70018X120700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)423500 ~ 70018Y240700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)423500 ~ 70018X120700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)423500 ~ 70018Y240700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)523500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)523500 ~ 70018X170700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)523500 ~ 70018Y265700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)523500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)523500 ~ 70018X170700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)523500 ~ 70018Y265700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)613500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)613500 ~ 70018W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)613500 ~ 70018Z280700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)613500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)613500 ~ 70018W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)613500 ~ 70018Z280700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)1013500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013500 ~ 70018X120700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)1013500 ~ 70018Y240700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)1013500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013500 ~ 70018X120700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)1013500 ~ 70018Y240700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)513500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)513500 ~ 70018W90700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)513500 ~ 70018X180700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Macho (enchufe)513500 ~ 70018Y270700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)513500 ~ 70018--700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)513500 ~ 70018W90700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Hembra (enchufe)513500 ~ 70018X180700V500V-

Cargando…

MS a prueba de goteo (DMS)

Características

● Además de las funciones del conector MS convencional, el conector MS a prueba de goteo tiene funciones impermeables y a prueba de polvo de clase IP66, por lo que se puede utilizar en una amplia gama de entornos.
● Hay 5 tipos de caparazón (cuerpo)
〇 Tipo recto 〇 Tipo de relé 〇 Tipo de relé de montaje en panel
〇 Tipo de ángulo 〇 Tipo de montaje en panel
● Se pueden seleccionar tanto macho (pin) como hembra (socket) para cada tipo de acuerdo con su propósito. (Excluido el tamaño de la carcasa de 10SL)
● El tipo de montaje en panel se puede seleccionar entre 2 métodos de montaje.
〇 Montaje frontal (montado desde la parte frontal del panel)
〇 Montaje trasero (montado desde la parte posterior del panel)
● Además de la posición básica, la posición de la clave de prevención de inserción incorrecta se puede seleccionar desde hasta otros 4 ángulos. Para evitar una inserción incorrecta cuando se usan los mismos conectores uno al lado del otro.
● UL No. E72124

Especificaciones comunes

● Sobre la estructura impermeable

Conector MS que cumple con el estándar MIL

Especificaciones comunes

Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto

La longitud apropiada de pelado del revestimiento de alambre es la dimensión de la longitud del orificio de la soldadura de contacto (tamaño L) más aproximadamente 1 a 3 mm. Tenga en cuenta que la dimensión L y la dimensión D del conector macho (pin) y el conector hembra (enchufe) son las mismas. Al seleccionar el cable, verifique si el cable se ajusta al diámetro interno de la abrazadera del cable.
ContactoTamaño de cableado eléctrico compatible
Tamaño de contactoDiámetro del orificio de soldadura øD (mm)Contacto de clavija Contacto con la pieza Diámetro øA (mm)L (mm)AWGÁrea de sección del conductor mm2
#161.851.66.416 ~ 201.25 o menos
#122.952.49.512 ~ 143.5 o menos
#85.313.612.78 ~ 108 o menos
#48.455.715.94 ~ 622 o menos
#011.919.115.90 ~ 250 o menos
Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto

Propiedades eléctricas

Resistencia al contactoTamaño de contactoPrueba de corriente DCCaída de tensiónAcople el lado macho y el lado hembra del conector de la misma manera que en las condiciones de operación, envíe una corriente de prueba, mida utilizando el método de caída de voltaje y cumpla el valor de la izquierda.
#1620 A21 mV o más bajo
#1235 A20 mV o más bajo
#860 A12 mV o más bajo
#4110 A10 mV o más bajo
#0200 A10 mV o más bajo

Propiedades mecánicas

Choque térmicoBaja temperaturaAlta temperaturaRealice 5 ciclos consecutivos, con la temperatura baja y la temperatura alta a la izquierda como 1 ciclo. El tiempo de exposición a temperatura baja y alta debe ser de 30 minutos o más.
-55 +0℃
-5℃
+125 +3°C
-0°C
(1) No debe haber grietas o daños en el conector.
(2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse.
Resistencia a la humedadDebe cumplirse la siguiente resistencia de voltaje.Exponga los conectores acoplados y el montaje en panel a una temperatura de 71 ± 2°C y a una humedad relativa del 95 ± 3% durante 14 días, y luego, sin secar, realice la prueba de resistencia de voltaje en la tabla izquierda durante 5 minutos.
Símbolo de categoría de pruebaVAC (r.m.s.)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
Corrosión(1) No debe haber metal expuesto ni corrosión que dañe el acoplamiento o la separación del conector.
(2) Medición de resistencia al contacto
Exponer durante 48 horas a niebla salina con concentración de 5% y a una temperatura de 35°C; después de eso, lavar con agua corriente y secar durante 12 horas en una cámara de circulación de aire a una temperatura de 38 ± 3°C; finalmente, realice pruebas de resistencia al contacto y resistencia al voltaje.
Tamaño de contactoPrueba de corrienteCaída de voltaje (o menos)
#1620 A35 mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3) Debe cumplirse con la resistencia de voltaje en la siguiente tabla debe.
Símbolo de categoría de pruebaVAC (r.m.s.)Símbolo de categoríaVAC (r.m.s.)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

Propiedades ambientales

Fuerza de inserción y extracción de contacto sencilloTamaño de contactoPromedioMáximoMínimoLa fuerza de inserción y extracción se mide utilizando un macho y una hembra extraídos al azar. La fuerza promedio debe estar dentro de los valores promedio que se muestran a la izquierda o por debajo de ellos, y el 96% de todos los valores deben tener el valor máximo o estar por debajo de este, y tener el valor mínimo o ser superior a este.
#160.95 kg1.36 kg0.11 kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.070.91
Fuerza de retención de contactoTamaño de contactoCarga axial (kg)Tamaño de contactoCarga axial (kg)Debe soportar la carga axial en ambas direcciones, como se muestra a la izquierda.
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1 
Vibración(1) No debe haber un corte de corriente de 10 μseg o más durante la prueba.
(2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse.
(3) No se deben desconectar los acoplamientos ni haber grietas, daños o solturas en ninguna parte.
Conecte el conector alámbrico y el montaje en panel usando el método habitual y realice una prueba de vibración con MIL-STD-1344. Durante la prueba, pase una corriente de 100 mA por el conector, inspeccione la interrupción de la corriente con un método adecuado y realice una prueba de resistencia de voltaje e inspección visual.
Efecto(1) Después de la finalización, se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto.
(2) No debe haber grietas, daños o solturas en ninguna parte.
Aplique una aceleración de 50 G en un ángulo de 90° a cada dirección del eje al conector alámbrico y acoplado, y al montaje en panel.
Vida útil(1) Se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto.
(2) No debe haber anormalidades eléctricas o mecánicas.
Retire la tuerca de acoplamiento del conector e insértela y extráigala 600 veces a una velocidad que no exceda 500 veces por hora.

Tabla de disposición de contacto (por cantidad de núcleos) vista desde la superficie de acoplamiento del conector macho (pin).

Contact Arrangement Table 1 Contact Arrangement Table 2 Contact Arrangement Table 3

Arreglo No.

El lado izquierdo es el tamaño de la carcasa de todo el conector. El lado derecho es el número de disposición del contacto. Juntos componen el número de arreglo.
Arreglo No.

Composición del número de núcleo

El lado derecho es del tamaño de 1 contacto. El lado izquierdo es el número de contactos.
Composición del número de núcleo
Cuando ordene piezas, determine el voltaje, la corriente, el número de núcleos, el tamaño, etc. de la tabla a continuación, según el entorno de trabajo.
Arreglo No.Contacto
Forma
Composición de contactoCorriente nominal
(A)
(Nota 1)
Resistencia de aislamiento MΩ
(o mayor)
Voltaje nominal (Nota 2) (Nota 3)Símbolo de categoría de prueba
(Nota 4)
Carcasa
Tamaño
Arreglo
Número
Cantidad total de núcleosComposición del número de núcleoContacto
Tamaño
VDC o menos
El texto muestra el no. de contacto.
VAC (r.m.s.) o menos
El texto muestra el no. de contacto.
Los paréntesis muestran resistencia de voltaje/VAC (rms)
10SL3P
Macho
(Pin)
S
Hembra
(Enchufe)
33#16135000700500 (2000)A
422
12S322
14S133
244250200 (1000)INST
555
666
733700500 (2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, Otros-250BCFG-500 (2000), Otros-200 (1000)A (BCFG) INST (Otros)
4441250900 (2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500 (2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900 (2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900 (2800), CDEF-500 (2000)D (ABHG) A (CDEF)
444#1223700500 (2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900 (2800)D
1044#161317501250 (3500)E
141919700500 (2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250, Otros-700H-900 (2800), Otros-500 (2000)D (H) A (Otros)
2877700500 (2000)A
242771250900 (2800)D
51616#1613700500 (2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900 (2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200 (1000)INST
286P
Macho
(Pin)
S
Hembra
(Enchufe)
33#48050001250900 (2800)D
1072G-1250, Otros-700G-900 (2800),
2 #8 46 Otros-500 (2000)
D (G) A (Otros)
2#846
3#1213
11224700500 (2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750, Otros-1250A-1250 (3500),
Otros-900 (2800)
(A) D (Otros)
3#1223
253#48017501250 (3500)E
2#1613
522#01501250900 (2800)D
7357#1223ABhj-250, Otros-700ABhj-200 (1000),
Otros-500 (2000)
INST (ABhj) A (Otros)
28#1613
8306#1223700500 (2000)A
24#1613
9142#4801250900 (2800)D
12#1613
32A105454700500 (2000)A
321744#4801250900 (2800)D
4145252#1613700500 (2000)A
36363#01501250900 (2800)D
3#1223
433#0150A-1250, BC-700A-900 (2800), BC-500 (2000)D (A) A (BC)
544700500 (2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
Nota 1: La corriente nominal es el valor para contactos individuales cuando se incorpora en el conector. Tenga en cuenta que la corriente nominal no cambia de acuerdo con el voltaje.
Nota 2: en lugar del tamaño del contacto o carcasa, el voltaje nominal cambia según la disposición de los contactos.
Nota 3: en algunos artículos, el voltaje nominal diverge por cada contacto, incluso cuando se encuentra dentro del mismo conector.
Nota 4: las propiedades variarán según la categoría de prueba.
 

Respecto al cambio en la posición clave de prevención de inserción incorrecta (ángulo)

Change in Mis-insertion Prevention Key Position (Angle)

Conector recto

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasaTornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Entrada de cable
φB ±0.3
Longitud real del tornillo
J ±0.3
Largo total
L o menos
Diámetro externo
Q ±0.8
Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

Conector en ángulo

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasaTornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Entrada de cable
B ±0.3
Longitud real del tornillo
J ±0.3
Largo total
L o menos
M ±0.8Diámetro externo
Q ±0.8
U ±0.8Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32, 32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

Conector de relé

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasaTornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Longitud real del tornillo
B o más
Largo total
L o menos
Longitud hasta la brida
M +0.4
-0
Diámetro externo
N o menos
Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32, 32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

Montaje en panel

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasaTornillo ATamaño (mm)
B o másK o menosL o menosM +0.79
-0
φN +0
-4.78
R ±0.13S ±0.79φT +0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32, 32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

Dimension Table / Dimensional Drawing

Capacidad actual de todo el conector

El valor de corriente nominal por contacto varía según el tamaño del contacto, pero la capacidad de corriente que puede fluir de manera segura a través del conector varía según la cantidad total de núcleos. El método de cálculo para 14 núcleos o menos, y para 15 núcleos o más es diferente, por lo que se describen por separado.
(1) Para 14 núcleos o menos
El valor de corriente nominal por contacto en el momento de la incorporación del conector se multiplica por la cantidad de núcleos y luego se multiplica por el factor de reducción que se ve en la figura a continuación. El resultado es la corriente permisible de todo el conector.
■Tabla de factor de reducción actual por la cantidad de núcleos
Cantidad total de núcleos1234567891011121314
Relación de reducción (%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
Ejemplo 1: para conectores con todos los contactos del mismo tamaño
Valor de corriente nominal por contacto x cantidad de núcleos x factor de reducción = Corriente permisible de todo el conector
13 A x 2 núcleos x 0.943 = 24.518 A
(Cuando el número de arreglo es 12S-3)
Por lo tanto, se puede usar 24.518 A para todo el conector.
Ejemplo 2: para conectores con contactos de diferentes tamaños
(Corriente nominal del contacto A x cantidad de núcleos del contacto A + Corriente nominal del contacto B x cantidad de núcleos del contacto B) x factor de reducción = corriente permisible de todo el conector
(23 A x 2 núcleos + 13 A x 7 núcleos) x 0.543 = 74.391 A
(Cuando el número de arreglo es 20-16)
Por lo tanto, se puede usar 74.391 A para todo el conector.
(2) 15 núcleos o más
El valor de corriente nominal por contacto se multiplica por la cantidad de núcleos y el 20% de ese valor es la corriente permisible de todo el conector.
Ejemplo 1: para conectores con todos los contactos del mismo tamaño
Valor de corriente nominal x cantidad de núcleos x 20% = Corriente permisible de todo el conector
13 A x 17 núcleos x 0.2 = 44.2 A
(Cuando el número de arreglo es 20-29)
Por lo tanto, se puede usar 44.2 A para todo el conector.
Ejemplo 2: para conectores con contactos de diferentes tamaños
(Corriente nominal del contacto A x cantidad de núcleos del contacto A + Corriente nominal del contacto B x cantidad de núcleos del contacto B) x 20% = corriente permisible de todo el conector
(23 A x 4 núcleos + 13 A x 18 núcleos) x 0.2 = 65.2 A
(Cuando el número de arreglo es 28-11)
Por lo tanto, se puede usar 65.2 A para todo el conector.

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO MS
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Normas representativas UL Otras normas (MIL)
Modelo de conector Modelo de ángulo Método de separación Otros