(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

La fuente de alimentación común para el bloque de terminales de tornillo de 20 polos se logra con un ancho de 45 mm

La fuente de alimentación común para el bloque de terminales de tornillo de 20 polos se logra con un ancho de 45 mm
  • Descuento por volumen

La fuente de alimentación común para el bloque de terminales de tornillo de 20 polos se logra con un ancho de 45 mm

  • c-UL
  • Conexión en tableros
  • PLC
  • 125 V


● Todos los números de terminal del bloque de terminales 0 - 9 en las etapas superior e inferior son conductores de electricidad.
● Suministra hasta 10 A en cada polo del bloque de terminales.
● Se puede acoplar a rieles DIN de 35 mm con una sola acción.
● Norma c-UL E184879

Especificaciones

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Número de modelo Peso (g)
MWI-COM-TB20 73

Más información

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Bloque de terminales común para ahorrar espacio de 1 a 19: imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal 125 VAC/VDC
Corriente nominal 10 A / poste
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 500 V CC)
Voltaje pico 2,000 V AC 60 Hz / 1 minuto Intervalo (entre cables de tierra)
Tornillos de bloque de terminales M3 x 6L
Par torque 0,5 a 0,8 N ∙ m
Paso entre terminales 7,62 mm
Cable compatible con bloque de terminales 1,25 mm 2 / AWG 16 o menos
Temperatura ambiente -20 ° C a +55 ° C (en vivo)
-30 ° C a +85 ° C (cuando está apagado)
Humedad relativa 45 % ~ 85 %



Material

Bloque de terminales PBT (tereftalato de polibutileno)
Caja PPE (éter de polifenileno)
Placa de circuito GE4F (Epoxi de vidrio)



Bloque de terminales implementado

Terminal Block Side
PX7-10 (industria eléctrica de Yoshida) x 2
Número de Parte
MWI-COM-TB20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M3 Cantidad de E / S 1 a N
Corriente nominal (JIS)(A) 10 Corriente nominal (UL)(A) 10 Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) 45 x 45 x 38.5
Dispositivo compatible Fabricantes Opcional Número de comunes Unipolar Terminales Crimp M3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWI-COM-TB20 de la serie La fuente de alimentación común para el bloque de terminales de tornillo de 20 polos se logra con un ancho de 45 mm.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico