(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - engarzados, a prueba de agua【100 piezas por paquete】

Contactos - engarzados, a prueba de agua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Contactos - engarzados, a prueba de agua
  • Contactos - engarzados, a prueba de agua
  • Descuento por volumen

Contacto Harting dedicado    
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los contactos (engarzados e impermeables), consulte las secciones siguientes:

  • UL
  • CSA
  • Calafateo
  • Plateado

● Es un contacto que puede usarse para el modelo de crimpado de la serie Han.
● Utilice el contacto E para HanEE y HanQ (solo 5 núcleos) y el contacto D para HanQ (7 y 12 núcleos), HanD y HanDD.
● Seleccione el contacto de acuerdo con el tamaño del cable.

· Tenga en cuenta que el contacto es diferente según la serie de Han.
Contacto E: HanEE, HanQ (solo 5 núcleos) Contacto D: HanQ (7 y 12 núcleos), HanD, HanDD
· Para prensar, use la herramienta dedicada.
· Disponible en 1 paquete (de 100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Han Waterproof Connector Crimp Contact: imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas
ModeloContacto
Tipo
Alambre compatible
(mm 2 )
AWG
Tamaño
ømmDirección del cable
Tamaño
TipoPeso
g
0933-000-6127Contacto E0.14 ~ 0.3726 ~ 220.907.5Macho
(Pin)
1.2
0933-000-61210.5201.107.51.31
0933-000-61050.75 ~ 1181.457.51.26
0933-000-61041.5161.757.51.33
0933-000-61022.5142.257.51.33
0933-000-62270.14 ~ 0.3726 ~ 220.907.5Hembra
(Enchufe)
1.45
0933-000-62200.5201.107.51.5
0933-000-62050.75 ~ 1181.457.51.48
0933-000-62041.5161.757.51.5
0933-000-62022.5142.257.51.52
0915-000-6104D contacto0.14 ~ 0.3726 ~ 220.908Macho
(Pin)
0.7
0915-000-61030.5201.1080.7
0915-000-61020.75 ~ 1181.4580.7
0915-000-61011.5161.7580.7
0915-000-61062.5142.2580.6
0915-000-62040.14 ~ 0.3726 ~ 220.908Hembra
(Enchufe)
0.7
0915-000-62030.5201.1080.7
0915-000-62020.75 ~ 1181.4580.7
0915-000-62011.5161.7580.7
0915-000-62062.5142.2580.7

Más información

Han Waterproof Connector Crimp Contact:Related Image
Número de Parte
0915-000-6101
0915-000-6102
0915-000-6103
0915-000-6104
0915-000-6106
0915-000-6201
0915-000-6202
0915-000-6203
0915-000-6204
0915-000-6206
0933-000-6102
0933-000-6104
0933-000-6105
0933-000-6121
0933-000-6127
0933-000-6202
0933-000-6205
0933-000-6220
0933-000-6227
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tamaño de cable compatible AWG Tipo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)18D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)20D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)26 ~ 22D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)16D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)18D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)20D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)26 ~ 22D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)14D contacto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)18Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)20Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)26 ~ 22Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)14Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)18Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)20Contacto E

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)26 ~ 22Contacto E

Cargando…

  1. 1

Características del conector de la serie Han

Serie Han-E
Los números de núcleo de 6 núcleos a 48 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 16 A y un voltaje de hasta 500 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido, por lo que es especialmente adecuado como conector de alimentación. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-A
Los números de núcleo de 3 núcleos a 32 núcleos están disponibles, y se utiliza el capó tipo Han-A, que es más pequeño que el tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A (3 núcleos), 16 A (10 núcleos, 16 núcleos) y voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-D
Se encuentran disponibles números de núcleo de 7 núcleos a 128 núcleos, y se pueden usar campanas tipo Han-A o tipo Han-E dependiendo de la cantidad de núcleos. Con una disposición de alta densidad, es ideal como conector multinúcleo para señales generales. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-DD
Los números de núcleo de 24 núcleos a 108 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. Con una disposición de densidad ultraalta, es ideal para usar como conector súper multi-núcleo. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
(Nota 1) Al configurar el voltaje nominal para el VDE0110, el voltaje se establece de modo que pueda usarse de manera segura en su entorno de uso real. Para hacerlo, establece un voltaje nominal adecuado para cada entorno mediante la división previa en grupos para el entorno en el que se utiliza. El entorno de grado de contaminación compatible 3 de este producto es el siguiente.
Grado de contaminación 3: entornos industriales y agrícolas sin aire acondicionado, incluidos almacenes, salas de calderas, talleres de reparación, fábricas, etc. con máquinas herramientas y dispositivos de montaje.
* Equivalente al antiguo grupo de aislamiento C.

Materiales / acabado

Artículo Material / acabado
capucha Aluminio fundido a troquel / gris *
Base para panel Aluminio fundido a presión / gris **
Contacto Aleación de cobre (plateado)
Aislante Resina sintética termoplástica con relleno de vidrio (UL)

* Algunos productos son de plástico. Revise cada página para más detalles.
** El material de la palanca está en proceso de cambiar de hierro a policarbonato, pero no hay cambios en la temperatura de operación u otras especificaciones.
(Nota): con respecto al grado de contaminación, consulte la (Nota 1) anterior.
* Las series Han-DD y Han-D pueden soportar altos voltajes dependiendo de cómo estén dispuestos los contactos.

Especificaciones

Artículo Han-DD: conector de tipo de densidad ultraalta Han-D: conector de tipo de alta densidad Han-A: conector de tipo de núcleo bajo Han-E: conector de fuente de alimentación
Estándar adquirido UL, CSA
Método de cableado Prensado Tipo tornillo
Número de núcleos 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
Campana usada Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
Corriente nominal (por 1 contacto) 10 A o menos 10 A o menos 10 A o inferior (3 núcleos) 16 A o inferior (10, 16 núcleos) 16 A o menos
Tensión nominal Condiciones (nota) Contaminación Grado 3 por VDE0110 * 250 V CA o menos * 250 V CA o menos 250 V CA (solo 3 núcleos) o menos 500 V CA o menos
Bajo UL 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Bajo CSA 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Voltaje pico 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
Resistencia de aislamiento 1,010 MΩ o más
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos 2.5 mΩ o menos (3 núcleos es 1 mΩ o menos) 1 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +125°C
Clase de protección IP65 / con conector acoplado, pero IP44 para Han-A de 3 núcleos
Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico aplicable 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

Propiedades de temperatura ambiente

Serie Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico Temperatura a la mitad actual admisible Límite de temperatura de conducción
Han-E 1,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
2,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
Han-A 1 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
1,5 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
2,5 mm2 +70°C ~ +85°C +125°C
Mano 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
Han-DD 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +95°C ~ +100°C +125°C

Diagrama de disposición de contacto de alto voltaje compatible con Han-D y Han-DD

If all contacts of the crimp type Han-D and Han-DD series are used, allowable voltage is 250 VAC, with pollution degree of VDE0110. However, through partial use of the contacts, while the insulation groups are the same, higher voltage becomes allowable. This means that high voltage can be supported safely without having to change the size of the connectors. Also, the same arrangement is possible if 2 connectors are used side by side.

Serie Han-D

Serie Han-DD


Las ● marcas en la figura son contactos instalados y las marcas ○ muestran dónde no se usan los contactos (no instale)

Información básica

GHI Tarea pesada Clasificación del IP