(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - Han, base de dos niveles, instalación de relé, impermeable

Conectores rectangulares - Han, base de dos niveles, instalación de relé, impermeable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Harting Inc. Pedestal para relé modelo de 2 palancas.

  • Cumple con CE
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Una base de montaje de dispositivo a prueba de agua que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines, como un relé.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza operando dos palancas, por lo que el acoplamiento después de la fijación es estable.
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.

·La unión de acoplamiento es una campana modelo de montaje de cable con dos palancas.
·Esta base no tiene un agujero en la parte inferior, por lo que no es posible una conexión de cable desde el panel posterior. Sin embargo, los puertos del cajón del cable en ambos lados están abiertos, por lo tanto, úselos adecuadamente de acuerdo con la situación.
·Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
·Use la tapa en blanco para puertos de extracción de cable innecesarios.

(i)Advertencia

Especificaciones

Han Waterproof Dual-Lever Base (for Relay Mounting):Related Image

ModeloCampana compatible
Tipo
Peso
g
0930-010-1271Tipo E230.9
0930-010-0273336.5
0930-016-1270269.9
0930-016-0271391.6
0930-024-1270320.2
0930-024-0271461.2
0920-032-0271Un tipo391.8

Más información

Base impermeable de doble palanca Han (para montaje de relé): imagen relacionada
Mesa combinada
ModeloCampana compatible
Tipo
Dibujo dimensionalTornillo PG
Tamaño
Conector compatible Número de núcleosabcsobredosisefghi
Tipo Han-ETipo Han-EETipo Han-ATipo Han-QTipo Han-DTipo Han-DD
0930-010-1271Tipo EA16101842482945.540525411.558
0930-010-0273A29101842482945.545577411.558
0930-016-1270A211632407241051175.545575611.558
0930-016-0271A291632407241051175.545577711.558
0930-024-1270A2124466410841321445.545575611.558
0930-024-0271A2924466410841321445.545578011.558
0920-032-0271Un tipoB2932504941065.5465782869
(Unidad: mm)
Número de Parte
0930-016-1270
0930-024-1270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEquivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10244664108

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Han Waterproof Dual-Lever Base (for Relay Mounting):Related Image

Características del conector de la serie Han

Serie Han-E
Los números de núcleo de 6 núcleos a 48 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 16 A y un voltaje de hasta 500 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido, por lo que es especialmente adecuado como conector de alimentación. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-A
Los números de núcleo de 3 núcleos a 32 núcleos están disponibles, y se utiliza el capó tipo Han-A, que es más pequeño que el tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A (3 núcleos), 16 A (10 núcleos, 16 núcleos) y voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-D
Se encuentran disponibles números de núcleo de 7 núcleos a 128 núcleos, y se pueden usar campanas tipo Han-A o tipo Han-E dependiendo de la cantidad de núcleos. Con una disposición de alta densidad, es ideal como conector multinúcleo para señales generales. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-DD
Los números de núcleo de 24 núcleos a 108 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. Con una disposición de densidad ultraalta, es ideal para usar como conector súper multi-núcleo. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
(Nota 1) Al configurar el voltaje nominal para el VDE0110, el voltaje se establece de modo que pueda usarse de manera segura en su entorno de uso real. Para hacerlo, establece un voltaje nominal adecuado para cada entorno mediante la división previa en grupos para el entorno en el que se utiliza. El entorno de grado de contaminación compatible 3 de este producto es el siguiente.
Grado de contaminación 3: entornos industriales y agrícolas sin aire acondicionado, incluidos almacenes, salas de calderas, talleres de reparación, fábricas, etc. con máquinas herramientas y dispositivos de montaje.
* Equivalente al antiguo grupo de aislamiento C.

Materiales / acabado

Artículo Material / acabado
capucha Aluminio fundido a troquel / gris *
Base para panel Aluminio fundido a presión / gris **
Contacto Aleación de cobre (plateado)
Aislante Resina sintética termoplástica con relleno de vidrio (UL)

* Algunos productos son de plástico. Revise cada página para más detalles.
** El material de la palanca está en proceso de cambiar de hierro a policarbonato, pero no hay cambios en la temperatura de operación u otras especificaciones.
(Nota): con respecto al grado de contaminación, consulte la (Nota 1) anterior.
* Las series Han-DD y Han-D pueden soportar altos voltajes dependiendo de cómo estén dispuestos los contactos.

Especificaciones

Artículo Han-DD: conector de tipo de densidad ultraalta Han-D: conector de tipo de alta densidad Han-A: conector de tipo de núcleo bajo Han-E: conector de fuente de alimentación
Estándar adquirido UL, CSA
Método de cableado Prensado Tipo tornillo
Número de núcleos 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
Campana usada Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
Corriente nominal (por 1 contacto) 10 A o menos 10 A o menos 10 A o inferior (3 núcleos) 16 A o inferior (10, 16 núcleos) 16 A o menos
Tensión nominal Condiciones (nota) Contaminación Grado 3 por VDE0110 * 250 V CA o menos * 250 V CA o menos 250 V CA (solo 3 núcleos) o menos 500 V CA o menos
Bajo UL 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Bajo CSA 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Voltaje pico 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
Resistencia de aislamiento 1,010 MΩ o más
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos 2.5 mΩ o menos (3 núcleos es 1 mΩ o menos) 1 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +125°C
Clase de protección IP65 / con conector acoplado, pero IP44 para Han-A de 3 núcleos
Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico aplicable 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

Propiedades de temperatura ambiente

Serie Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico Temperatura a la mitad actual admisible Límite de temperatura de conducción
Han-E 1,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
2,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
Han-A 1 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
1,5 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
2,5 mm2 +70°C ~ +85°C +125°C
Mano 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
Han-DD 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +95°C ~ +100°C +125°C

Diagrama de disposición de contacto de alto voltaje compatible con Han-D y Han-DD

If all contacts of the crimp type Han-D and Han-DD series are used, allowable voltage is 250 VAC, with pollution degree of VDE0110. However, through partial use of the contacts, while the insulation groups are the same, higher voltage becomes allowable. This means that high voltage can be supported safely without having to change the size of the connectors. Also, the same arrangement is possible if 2 connectors are used side by side.

Serie Han-D

Serie Han-DD


Las ● marcas en la figura son contactos instalados y las marcas ○ muestran dónde no se usan los contactos (no instale)

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I Tarea pesada Clasificación del IP
Modelo de capucha compatible Modelo E Modelo de tornillo PG21