(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - Han, modelo E, terminales de tornillo, estancos

Conectores rectangulares - Han, modelo E, terminales de tornillo, estancos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector modelo Harting E
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre conectores rectangulares: Han, modelo E, terminales de tornillo, resistentes al agua, consulte las secciones siguientes:

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo
  • Inserción
  • Plateado

● El modelo de conexión de cable es un modelo de tornillo, por lo que puede conectarse fácilmente con un destornillador de cabeza plana solo y no se requieren herramientas especiales.
● UL No. E235076


Corriente nominal: 16 A o menos
Voltaje nominal: 500 V CA (VDE), 600 V CA (UL, CSA)
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG 14 - AWG 26, o 2.5 mm 2 a 0.14 mm 2
Tamaño de dirección del cable = 7.5 mm


· La cubierta y la base del conector no están incluidas. Compra por separado.
· El conector se puede montar directamente en el panel sin una base, pero esto invalidará su rendimiento a prueba de agua.

Como ordenar
La serie Han-E tiene números de núcleo de 6, 10, 16, 24, 32 y 48, pero los modelos de 32 y 48 núcleos se utilizan mediante la disposición de dos conectores. Al realizar un pedido, seleccione de la tabla un modelo que tenga la cantidad adecuada de núcleos. Como los juegos no contienen dos conectores (para modelos de 32 y 48 núcleos), solicite un conector para cada lado por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloUnidad singular
Núcleo No.
TipoCapucha Compatible (Nota 4)Peso
g
0933-006-26016Macho
(Pin)
Tipo E50.0
0933-010-26011064.4
0933-016-26011686.2
0933-024-260124115.3
0933-016-261116 (solo para 32 núcleos) (Nota 5)85.8
0933-024-261124 (solo para 48 núcleos) (Nota 6)115.0
0933-006-27016Hembra
(Enchufe)
51.2
0933-010-27011067.2
0933-016-27011691.8
0933-024-270124124.0
0933-016-271116 (solo para 32 núcleos)92.0
0933-024-271124 (solo para 48 núcleos)124.6
(Nota 4) Las capuchas se pueden dividir aproximadamente en los tipos E y A. Selecciona un tipo compatible.
(Nota 5) Con 0933-016-2611, los números de pin se imprimen del 17 al 32. Úselo como un núcleo de 32 combinando con 0933-016-2601.
(Nota 6) Con 0933-024-2611, los números de pin se imprimen del 25 al 48. Úselo como un núcleo de 48 combinando con 0933-024-2601.

Más información

Han Waterproof E-Model Connector (Screw Connection):Related Image
Número de Parte
0933-006-2601
0933-006-2701
0933-010-2601
0933-010-2701
0933-016-2601
0933-016-2611
0933-016-2701
0933-016-2711
0933-024-2601
0933-024-2611
0933-024-2701
0933-024-2711
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)48

Cargando…

  1. 1

Características del conector de la serie Han

Serie Han-E
Los números de núcleo de 6 núcleos a 48 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 16 A y un voltaje de hasta 500 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido, por lo que es especialmente adecuado como conector de alimentación. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-A
Los números de núcleo de 3 núcleos a 32 núcleos están disponibles, y se utiliza el capó tipo Han-A, que es más pequeño que el tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A (3 núcleos), 16 A (10 núcleos, 16 núcleos) y voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-D
Se encuentran disponibles números de núcleo de 7 núcleos a 128 núcleos, y se pueden usar campanas tipo Han-A o tipo Han-E dependiendo de la cantidad de núcleos. Con una disposición de alta densidad, es ideal como conector multinúcleo para señales generales. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-DD
Los números de núcleo de 24 núcleos a 108 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. Con una disposición de densidad ultraalta, es ideal para usar como conector súper multi-núcleo. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
(Nota 1) Al configurar el voltaje nominal para el VDE0110, el voltaje se establece de modo que pueda usarse de manera segura en su entorno de uso real. Para hacerlo, establece un voltaje nominal adecuado para cada entorno mediante la división previa en grupos para el entorno en el que se utiliza. El entorno de grado de contaminación compatible 3 de este producto es el siguiente.
Grado de contaminación 3: entornos industriales y agrícolas sin aire acondicionado, incluidos almacenes, salas de calderas, talleres de reparación, fábricas, etc. con máquinas herramientas y dispositivos de montaje.
* Equivalente al antiguo grupo de aislamiento C.

Materiales / acabado

Artículo Material / acabado
capucha Aluminio fundido a troquel / gris *
Base para panel Aluminio fundido a presión / gris **
Contacto Aleación de cobre (plateado)
Aislante Resina sintética termoplástica con relleno de vidrio (UL)

* Algunos productos son de plástico. Revise cada página para más detalles.
** El material de la palanca está en proceso de cambiar de hierro a policarbonato, pero no hay cambios en la temperatura de operación u otras especificaciones.
(Nota): con respecto al grado de contaminación, consulte la (Nota 1) anterior.
* Las series Han-DD y Han-D pueden soportar altos voltajes dependiendo de cómo estén dispuestos los contactos.

Especificaciones

Artículo Han-DD: conector de tipo de densidad ultraalta Han-D: conector de tipo de alta densidad Han-A: conector de tipo de núcleo bajo Han-E: conector de fuente de alimentación
Estándar adquirido UL, CSA
Método de cableado Prensado Tipo tornillo
Número de núcleos 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
Campana usada Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
Corriente nominal (por 1 contacto) 10 A o menos 10 A o menos 10 A o inferior (3 núcleos) 16 A o inferior (10, 16 núcleos) 16 A o menos
Tensión nominal Condiciones (nota) Contaminación Grado 3 por VDE0110 * 250 V CA o menos * 250 V CA o menos 250 V CA (solo 3 núcleos) o menos 500 V CA o menos
Bajo UL 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Bajo CSA 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Voltaje pico 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
Resistencia de aislamiento 1,010 MΩ o más
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos 2.5 mΩ o menos (3 núcleos es 1 mΩ o menos) 1 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +125°C
Clase de protección IP65 / con conector acoplado, pero IP44 para Han-A de 3 núcleos
Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico aplicable 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

Propiedades de temperatura ambiente

Serie Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico Temperatura a la mitad actual admisible Límite de temperatura de conducción
Han-E 1,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
2,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
Han-A 1 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
1,5 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
2,5 mm2 +70°C ~ +85°C +125°C
Mano 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
Han-DD 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +95°C ~ +100°C +125°C

Diagrama de disposición de contacto de alto voltaje compatible con Han-D y Han-DD

If all contacts of the crimp type Han-D and Han-DD series are used, allowable voltage is 250 VAC, with pollution degree of VDE0110. However, through partial use of the contacts, while the insulation groups are the same, higher voltage becomes allowable. This means that high voltage can be supported safely without having to change the size of the connectors. Also, the same arrangement is possible if 2 connectors are used side by side.

Serie Han-D

Serie Han-DD


Las ● marcas en la figura son contactos instalados y las marcas ○ muestran dónde no se usan los contactos (no instale)

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I Tarea pesada Aplicación Junta al cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 500 / 600 Método de conexión del cable Atornillado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Normas representativas CE / UL / CSA