(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector multipropósito

Conector multipropósito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se utiliza un conector Han resistente al medio ambiente (capacidad IP67 a prueba de agua / polvo)

  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo
  • Soldadura a presión
  • Inserción
  • Plateado

● Presenta los conectores fabricados por Harting que vienen con un rendimiento de impermeabilización / protección contra el polvo de clase IP67.
● Además de los cables VCTF, también se han agregado cables de especificación resistentes al medio ambiente a la gama de productos. Elimina el esfuerzo de montaje gracias a su capó preinstalado (seleccionable entre recto / en ángulo) y abrazadera.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Multipurpose Connector:Related Image

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorConectorcapuchaTipo de especificación de forma /
Esquema de dibujo de imagen
CableLongitud especificada (m)
HAN
Conector a prueba de agua Han

Harting
E10P
Conectores tipo E de 10 núcleos macho
Conector multipropósito: imagen relacionada

Conector multipropósito: imagen relacionada

Conector multipropósito: imagen relacionada

Conector multipropósito: imagen relacionada
Conector multipropósito: imagen relacionadaConector multipropósito: imagen relacionada











Conector multipropósito: imagen relacionada














Conector multipropósito: imagen relacionada
0.2

~

10



Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
E10S
Conectores tipo E de 10 núcleos hembra
E16P
Conectores tipo E de 16 núcleos macho
E16S
Conectores tipo E de 16 núcleos hembra
E24P
Conectores tipo E de 24 núcleos macho
E24S
Conectores tipo E de 24 núcleos hembra
DD42P
Conectores tipo DD Macho de 42 núcleos
DD42S
Conectores tipo DD de 42 núcleos hembra
E6P
Conectores tipo E de 6 núcleos macho








Conector multipropósito: imagen relacionada

Conector multipropósito: imagen relacionada

E6S
Conectores tipo E de 6 núcleos hembra
A3P
A Tipo Conectores 3-Core Macho
A3S
A Tipo Conectores 3-Core hembra
A10P
A Tipo Conectores 10-Core Macho
A10S
A Tipo Conectores 10-Core Hembra
A16P
A Tipo Conectores 16-Core Macho
A16S
A Tipo Conectores 16-Core Hembra
DD24P
Conectores tipo DD macho de 24 núcleos
DD24S
Conectores tipo DD de 24 núcleos hembra

Serie
Número de modelo
ConectorcapuchaTipo de especificación de forma
HANE10P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E10S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E16P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E16S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E24P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E24S1SC
T
2SC
T
1L1C
T
2LC
T

Serie
Número de modelo
ConectorcapuchaTipo de especificación de forma
HANDD42P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
DD42S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E6P1SC
T
1LC
T
E6S1SC
T
1LC
T
A3P1SC
T
1LC
T
A3S1SC
T
1LC
T
A10P1SC
T
1LC
T
A10S1SC
T
1LC
T
A16P1SC
T
1LC
T
A16S1SC
T
1LC
T
DD24P1SC
T
1LC
T
DD24S1SC
T
1LC
T

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
Número de Parte
HAN-A3P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del conector CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL / CSA) Color del cable Par trenzado AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(M)
Observación
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos33001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos3Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraPieza final10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloHembraAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraPieza final10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos103001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoHembraAlambres sueltos10Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final16Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final163001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoPieza final16Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos16Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos163001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloMachoAlambres sueltos16Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final16Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final163001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoPieza final16Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos16Menos de 100N/AN/AGrisN/A20N/AN/AA0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos163001 capaULNegroIncluido20 ~ 22Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al fríoFlexibleB0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoMachoAlambres sueltos16Menos de 100N/AN/ANegroN/A20Resistente al aceite / resistente al calorFlexible / resistente a terremotos / flexiónC0.2 ~ 50Tipo-A Conector / 1 Palanca Modelo Capó

Cargando…

Características del conector de la serie Han

Serie Han-E
Los números de núcleo de 6 núcleos a 48 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 16 A y un voltaje de hasta 500 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido, por lo que es especialmente adecuado como conector de alimentación. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-A
Los números de núcleo de 3 núcleos a 32 núcleos están disponibles, y se utiliza el capó tipo Han-A, que es más pequeño que el tipo Han-E. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A (3 núcleos), 16 A (10 núcleos, 16 núcleos) y voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de montaje de fijación por tornillo. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-D
Se encuentran disponibles números de núcleo de 7 núcleos a 128 núcleos, y se pueden usar campanas tipo Han-A o tipo Han-E dependiendo de la cantidad de núcleos. Con una disposición de alta densidad, es ideal como conector multinúcleo para señales generales. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
Serie Han-DD
Los números de núcleo de 24 núcleos a 108 núcleos están disponibles, y se utiliza una gran campana tipo Han-E. Con una disposición de densidad ultraalta, es ideal para usar como conector súper multi-núcleo. La corriente nominal puede ser de hasta 10 A y un voltaje de hasta 250 V CA, con un grado de contaminación 3 (Nota 1) del estándar VDE0110 permitido. El método de conexión es el método de engarzado. Se adquieren los estándares UL y CSA.
(Nota 1) Al configurar el voltaje nominal para el VDE0110, el voltaje se establece de modo que pueda usarse de manera segura en su entorno de uso real. Para hacerlo, establece un voltaje nominal adecuado para cada entorno mediante la división previa en grupos para el entorno en el que se utiliza. El entorno de grado de contaminación compatible 3 de este producto es el siguiente.
Grado de contaminación 3: entornos industriales y agrícolas sin aire acondicionado, incluidos almacenes, salas de calderas, talleres de reparación, fábricas, etc. con máquinas herramientas y dispositivos de montaje.
* Equivalente al antiguo grupo de aislamiento C.

Materiales / acabado

Artículo Material / acabado
capucha Aluminio fundido a troquel / gris *
Base para panel Aluminio fundido a presión / gris **
Contacto Aleación de cobre (plateado)
Aislante Resina sintética termoplástica con relleno de vidrio (UL)

* Algunos productos son de plástico. Revise cada página para más detalles.
** El material de la palanca está en proceso de cambiar de hierro a policarbonato, pero no hay cambios en la temperatura de operación u otras especificaciones.
(Nota): con respecto al grado de contaminación, consulte la (Nota 1) anterior.
* Las series Han-DD y Han-D pueden soportar altos voltajes dependiendo de cómo estén dispuestos los contactos.

Especificaciones

Artículo Han-DD: conector de tipo de densidad ultraalta Han-D: conector de tipo de alta densidad Han-A: conector de tipo de núcleo bajo Han-E: conector de fuente de alimentación
Estándar adquirido UL, CSA
Método de cableado Prensado Tipo tornillo
Número de núcleos 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
Campana usada Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
Corriente nominal (por 1 contacto) 10 A o menos 10 A o menos 10 A o inferior (3 núcleos) 16 A o inferior (10, 16 núcleos) 16 A o menos
Tensión nominal Condiciones (nota) Contaminación Grado 3 por VDE0110 * 250 V CA o menos * 250 V CA o menos 250 V CA (solo 3 núcleos) o menos 500 V CA o menos
Bajo UL 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Bajo CSA 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos 600 V CA o menos
Voltaje pico 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
Resistencia de aislamiento 1,010 MΩ o más
Resistencia al contacto 3 mΩ o menos 2.5 mΩ o menos (3 núcleos es 1 mΩ o menos) 1 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +125°C
Clase de protección IP65 / con conector acoplado, pero IP44 para Han-A de 3 núcleos
Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico aplicable 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14 0,14 mm2 a 2,5 mm2 o AWG26 ~ AWG14
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

Propiedades de temperatura ambiente

Serie Área de sección transversal del conductor de cable eléctrico Temperatura a la mitad actual admisible Límite de temperatura de conducción
Han-E 1,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
2,5 mm2 +100°C ~ +110°C +125°C
Han-A 1 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
1,5 mm2 +70°C ~ +75°C +125°C
2,5 mm2 +70°C ~ +85°C +125°C
Mano 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
Han-DD 0,75 mm2 +90°C ~ +95°C +125°C
1,5 mm2 +95°C ~ +100°C +125°C

Diagrama de disposición de contacto de alto voltaje compatible con Han-D y Han-DD

If all contacts of the crimp type Han-D and Han-DD series are used, allowable voltage is 250 VAC, with pollution degree of VDE0110. However, through partial use of the contacts, while the insulation groups are the same, higher voltage becomes allowable. This means that high voltage can be supported safely without having to change the size of the connectors. Also, the same arrangement is possible if 2 connectors are used side by side.

Serie Han-D

Serie Han-DD


Las ● marcas en la figura son contactos instalados y las marcas ○ muestran dónde no se usan los contactos (no instale)

Información básica

Tipo de conector Han impermeable Fabricante del conector HARTING Método de procesamiento Soldadura a presión
Forma de cable Redondo capucha Metal Método de anclaje del conector Bloqueo de la palanca

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico