(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general

Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Arnés estándar Misumi que admite una tarjeta de E / S hecha con interfaz.

  • Conexión entre tableros
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro
  • DI/O


● Cables que admiten las tarjetas de E / S fabricadas por INTERFACE Co., Ltd. Cuenta con conectores de medio paso originales de la serie 8840 fabricados por KEL.


· No se puede acoplar con conectores de medio paso de otras series. Fabricado para cumplir con los propios estándares de KEL Corporation.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· El escudo está conectado dentro del capó.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones



Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
8840
Con contramedidas EMI
Campana de metal

Kel
H
(Hembra)
Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada
68 0.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
HH
(Mujer / mujer)
Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada
HY
(Terminal hembra / Y)
Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada
HT
(Cables femeninos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable con conector Kel 8840, cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Más información

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
8840-H-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HI68P-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HI68P-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HM34SB-A-68-[1-50/0.1]
8840-HM34SB-SB-68-[1-50/0.1]
8840-HT-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HT-SB-68-[0.2-50/0.1]
8840-HU-A-68-[1-50/0.1]
8840-HU-SB-68-[1-50/0.1]
8840-HY-A-68-[0.2-50/0.1]
8840-HY-SB-68-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Blindaje Color del cable Tipo de cable Detalles del conector 2 Longitud especificada
(m)
Observación
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final1 capaArmadaA-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final2 capaNegroSB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra1 capaArmadaA8840 68 núcleos hembra0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra2 capaNegroSB8840 68 núcleos hembra0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Macho1 capaArmadaAIEEE1284 68-Core hembra0.2 ~ 50Detalle del conector: (CN2) IEEE1284 68-Core macho
1 Pieza(s)

10 Días o más

Macho2 capaNegroSBIEEE1284 68-Core hembra0.2 ~ 50Detalle del conector: (CN2) IEEE1284 68-Core macho
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra1 capaArmadaAMIL34-Core hembra1 ~ 50Detalle del conector: (CN2) MIL34-Core hembra
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra2 capaNegroSBMIL34-Core hembra1 ~ 50Detalle del conector: (CN2) MIL34-Core hembra
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos1 capaArmadaA-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos2 capaNegroSB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Fusión1 capaArmadaA-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Fusión2 capaNegroSB-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y1 capaArmadaA-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y2 capaNegroSB-0.2 ~ 50-

Cargando…

  1. 1

Visión de conjunto

8840 Series connectors are EMI countermeasure interface connectors with 1.27 mm pitch.
Perfect for the miniaturization, densification and multi-functionalization of electronics.

● Excelente operabilidad con función de un toque.
● Contramedidas EMI siempre perfectas con cubierta fundida a presión.
● Evita errores de inserción ya que las juntas tienen forma de D.
● Estructura anti-torsión que evita la inevitable deformación por contacto, mal funcionamiento, etc.

Especificaciones

Conector

Material aislante 66 Nylon (reforzado con fibra de vidrio) Material UL94-0, negro
Material de contacto Aleación de cobre
Acabado de contacto (Contactos) Base niquelada con acabado dorado
Base niquelada con acabado dorado
Base niquelada con acabado en estaño y cobre
Material de carcasa de metal (Aplicable a la serie 8840) Cobre
Material de carcasa fundida a presión Aleación de zinc
Acabado de carcasa metálica (Aplicable a la serie 8840)
Base chapada en cobre con acabado niquelado
Corriente nominal 0.5 A por 1 terminal
Resistencia al contacto 30 mΩ o menos cuando se combina con conectores 8840 (excluye la resistencia del cable)
Voltaje pico 650 V CA, 1 min
Resistencia de aislamiento 500 V DC, 1,000 MΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C a + 85°C (piezas del conector)
Cable eléctrico compatible AWG28 (7 / 0.127) Tipo de recubrimiento delgado, recubrimiento OD
ø0.58 mm

Cubiertas y accesorios fundidos a presión

Materiales de cubierta fundidos a presión Aleación de zinc de 20 a 80 polos
Aleación de aluminio de 100 polos
Acabado de cubierta fundida a presión Base chapada en cobre con acabado niquelado
Materiales de bloqueo de resorte Cobre inoxidable
Materiales de tornillo de bloqueo Cobre
Tornillo de bloqueo acabado Base chapada en cobre con acabado niquelado
Acabado de material de abrazadera de cable Cobre inoxidable

Dimensiones (Unidad: mm)

Número de poste Nombre del producto A B C D E F G
G8 8840-068-174AD-F 60.48 52.78 51.8 46.96 41.91 12.0 8.5
8840S-068-CVR

Información básica

Tipo de conector 8840 Fabricante del conector Kel Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
CN1 Hembra Numero de nucleos 68 Tensión nominal de cable(V) 30
Cable estándar (UL / CSA) UL Par trenzado Incluido AWG 28
Método de anclaje del conector Un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico