(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable con conector DX30, cable de contramedidas EMI de uso general

Cable con conector DX30, cable de contramedidas EMI de uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se puede conectar con el conector de medio paso DX30.

  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • Motor
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro
  • DI/O

● La serie DX31 es un estándar original de Hirose Electric.


· Tenga en cuenta que el estándar del producto es diferente de los cables conectores de medio paso IEEE1284.
· El modelo de conector RD31 no es compatible con 100 núcleos.
· El modelo de cable SB no es compatible con 80 núcleos.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)




RD31
Bloqueo de un toque
con campana de plástico
100 núcleos no disponibles



SD31
Tornillo de bloqueo M3
con
Campana de plástico




Hirose Electric Co., Ltd
H
(macho)
Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionadaCable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada
200.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
28
36
50
68
80
100
HH
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada20
28
36
50
68
80
100
HY
(Terminal macho / Y)
Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada20
28
36
50
68
80
100
Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
RD31-H-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-20-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-28-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-36-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-50-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-80-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-100-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-20-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-28-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-36-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-50-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-20-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-28-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-36-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-50-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-80-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-20-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-28-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-36-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-50-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HY-A-20-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN2 Numero de nucleos Blindaje Color del cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final281 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final361 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final501 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final681 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final801 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final202 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final282 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final362 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final502 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final682 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho281 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho361 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho501 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho681 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho801 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho202 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho282 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho362 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho502 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho682 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y281 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y361 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y501 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y681 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y801 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y202 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y282 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y362 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y502 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y682 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final281 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final361 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final501 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final681 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final801 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final202 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final282 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final362 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final502 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final682 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Pieza final1002 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho201 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho281 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho361 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho501 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho681 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho801 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho1001 capaArmadaA0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho202 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho282 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho362 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho502 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho682 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Macho1002 capaNegroSB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo de bloqueo M3Terminal Y201 capaArmadaA0.2 ~ 50

Cargando…

Visión de conjunto

DX Series connectors are EMI-countermeasure compact, high density interface connectors designed to have 1.27 mm pitch between contacts to support the densification and higher-volume installation involved in the miniaturizing of electronic devices.

● Efectivo para miniaturizar la electrónica, ya que el paso entre los contactos es de 1.27 mm.
● Eficaz contra la palanca y tiene un rendimiento de inserción / extracción suave ya que la estructura del terminal tiene forma de cinta.
● Estructurado de modo que el lado de la carcasa siempre toque antes del contacto cuando se acopla para evitar daños en el conjunto debido a la electricidad estática.
● Se puede esperar una protección segura contra el ruido ya que la carcasa de la cubierta y la carcasa del receptáculo son robustas y están hechas con fundición a presión de aleación de zinc que tiene un buen efecto de protección contra las ondas electromagnéticas.

Especificaciones

Rendimiento principal
Capacidad actual 0.5 A
Tensión nominal 125 VAC
Resistencia de aislamiento 250 MΩ o más a 100 V CC
Resistencia al contacto 50 mΩ o menos a 100 mA CC
Voltaje pico 300 V CA rms 1 min
Materiales principales utilizados
Caso de enchufe Zinc fundido a presión Revestimiento de plata
Caja de receptáculo Zinc fundido a presión Niquelado
Aislante Resina PBT, o equivalente o superior * Negro
Terminal Masculino Aleación de cobre Parcialmente chapado en oro
Terminal femenina Aleación de cobre Parcialmente chapado en oro

Dimensiones (Unidad: mm)

Dimensiones del conector

Número de núcleos A B C
20 11.43 19.18 17.2
28 16.51 21.26 17.2
36 21.59 29.34 17.2
50 30.48 38.23 17.2
68 41.91 49.66 17.2
80 49.53 57.28 17.2
100 62.23 69.98 18.2
Dimensiones de la campana

Número de núcleos A B C D E
20 34.2 32 M3 x 0.5 30 32.5
28 39.28 32 M3 x 0.5 35.08 32.5
36 44.36 32 M3 x 0.5 40.16 32.5
50 53.25 32 M3 x 0.5 49.05 32.5
68 64.68 32 M3 x 0.5 60.48 32.5
80 72.3 32 M3 x 0.5 68.1 32.5
100 85 38.9 M2.6 x 0.45 - -

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Tipo de conector DX31 Fabricante del conector Hirose Electric Co., Ltd Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Plástico
CN1 Macho Tensión nominal de cable(V) 30 Cable estándar (UL / CSA) UL
Par trenzado Incluido AWG 28 Método de anclaje del conector Un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico